피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Crosswise railing - Crosswise railing
Hettich
Drawer systems
Arcitech double wall drawer
Internal organisation
Anthracite
Crosswise railing
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/arcitech_double_wall_drawer/internal_org/anthracite/crossewise_railing/cw_r_a.prj},{NB=9139181},{ARTICLENO=9139181},{NL=500},{L1=437.500},{L2=408.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[mm]
L1
Article Length
[mm]
L2
length
[mm]
9139157
9139157
300
237.500
208.400
9139158
9139158
350
287.500
258.400
9139159
9139159
400
337.500
308.400
9139160
9139160
450
387.500
358.400
9139181
9139181
500
437.500
408.400
9139182
9139182
550
487.500
458.400
9139183
9139183
600
537.500
508.400
9139184
9139184
800
737.500
708.400
9139185
9139185
900
837.500
808.400
9139186
9139186
1000
937.500
908.400
9139187
9139187
1200
1137.500
1108.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성