CPTKFAJ - 铝合金梅花型连接联轴器
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cptkfaj.prj},{NB=CPTKFAJ-35-50-c8-d8-CK-DK},{CODE=CPTKFAJ},{D=35},{DD=35},{L=50},{D1=8.000},{C1=8.000},{X=8,9,9.525,10,12,12.7,13},{F=10.00},{E=11.0},{H=30.50},{A=10.5},{E1=16},{M=M5},{M1=5},{M2=2},{NJNJ=7},{EDNJ=15},{RXPX=0.1},{RXPJ=1},{RXZXPCC=±1.1},{RXZS=10000},{JTNZGD=950},{GXJ=3.2×10},{ZL=98},{CKB=CK},{DKB=DK},{PDF=cptkfaj.pdf},{PPATH=cptkfaj/cptkfaj4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
NJNJ
扭紧扭矩
[N*M]
EDNJ
额定扭矩
[N*M]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZXPCC
容许轴向偏差
[°]
RXZS
容许转速
[mm]
JTNZGD
静态扭转刚度
[NM/rad]
GXJ
惯性矩
[kg*m^2]
ZL
重量
[g]
CPTKFAJ-20-30-c3-d3
CPTKFAJ-20-30-c3-d3
CPTKFAJ
20
30
3,4,5,6
5.30
8.6
19.25
5.5
8
M3
1.5
4.8
0.1
1
±0.8
10000
41
2.3×10
20
CPTKFAJ-25-34-c4-d4
CPTKFAJ-25-34-c4-d4
CPTKFAJ
25
34
4,5,6,6.35,8,9
5.60
11.6
22.80
8.0
10
M3
1.5
9.5
0.1
1
±0.9
10000
95
5.2×10
33
CPTKFAJ-30-35-c6-d6-CK-DK
CPTKFAJ-30-35-c6-d6-CK-DK
CPTKFAJ
30
35
6,6.35,8,9,9.525,10
5.75
11.0
23.00
9.0
10
M4
3.4
12
0.1
1
±1.0
10000
132
9.1×10
50
CPTKFAJ-35-50-c8-d8-CK-DK
CPTKFAJ-35-50-c8-d8-CK-DK
CPTKFAJ
35
50
8,9,9.525,10,12,12.7,13
10.00
11.0
30.50
10.5
16
M5
7
15
0.1
1
±1.1
10000
950
3.2×10
98
CPTKFAJ-40-55-c8-d8-CK-DK
CPTKFAJ-40-55-c8-d8-CK-DK
CPTKFAJ
40
55
8,9,9.525,10,12,12.7,13,1...
10.00
14.0
34.50
13.0
18
M5
7
16.5
0.1
1
±1.2
10000
1250
5.5×10
134
CPTKFAJ-40L-66-c8-d8-CK-D...
CPTKFAJ-40L-66-c8-d8-CK-D...
CPTKFAJ
40L
66
8,9,9.525,10,12,12.7,13,1...
12.75
14.0
40.00
13.0
18
M5
7
16.5
0.1
1
±1.2
10000
1500
8.7×10
165
CPTKFAJ-55-78-c10-d10-CK-...
CPTKFAJ-55-78-c10-d10-CK-...
CPTKFAJ
55
78
10,12,12.7,13,14,15,16,18...
15.50
16.0
47.00
20.0
27
M6
14
45
0.1
1
±1.4
7000
1940
2.8×10
350
CPTKFAJ-65-90-c14-d14-CK-...
CPTKFAJ-65-90-c14-d14-CK-...
CPTKFAJ
65
90
14,15,16,18,19,20,22,24,2...
18.10
16.8
53.40
22.0
30
M8
30
100
0.1
1
±1.5
6000
3010
6.2×10
580
CPTKFAJ-80-114-c20-d20-CK...
CPTKFAJ-80-114-c20-d20-CK...
CPTKFAJ
80
114
20,22,24,25,26,28,30,32,3...
15.50
23.2
68.60
26.0
38
M8
30
250
0.1
1
±1.8
5000
5820
1.9×10
1102
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表