CBATF - CBATF-MXL-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-823_asmtab.prj},{NB=CBATF50MXL019},{CODE=CBATF},{NT=50},{TNW=MXL},{TNW1=MXL019},{DD=8},{PD=32.34},{OD=31.84},{F=35},{E=25.0},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG7=},{FC=0.0},{PPATH=tong-823/tong-823_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
Pulley material
ⁿ/ₐ
MATX
Flange material
ⁿ/ₐ
BG
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
SUR1
surface1
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
TNW
tnw
ⁿ/ₐ
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
dh
[mm]
B
b2
[mm]
CBATF20MXL019
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
20
MXL
3
12.94
12.43
18
11.0
6.0
10.0
3.00
693ZZ*1
8
4
CBATF22MXL019
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
22
MXL
3
14.23
13.72
18
11.0
6.0
10.0
3.00
693ZZ*1
8
4
CBATF24MXL019
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
24
MXL
3
15.52
15.02
20
13.0
6.0
10.0
3.00
693ZZ*1
8
4
CBATF30MXL019
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
30
MXL
5
19.40
18.90
25
16.0
6.0
10.0
3.00
695ZZ*1
13
4
CBATF36MXL019
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
36
MXL
5
23.29
22.78
28
18.0
6.0
10.0
3.00
695ZZ*1
13
4
CBATF40MXL019
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
40
MXL
6
25.87
25.36
30
20.0
6.0
10.0
2.50
696ZZ*1
15
5
CBATF50MXL019
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
50
MXL
8
32.34
31.84
35
25.0
6.0
10.0
2.00
698ZZ*1
19
6
CBATF60MXL019
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
60
MXL
10
38.81
38.30
44
32.0
6.0
10.0
2.00
6900ZZ*1
22
6
CBATF18XL025
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
18
XL
6
29.11
28.60
36
24.0
7.5
12.5
3.25
626ZZ*1
19
6
CBATF20XL025
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
20
XL
6
32.34
31.90
40
27.0
7.5
12.5
3.25
626ZZ*1
19
6
CBATF22XL025
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
22
XL
8
35.57
35.07
45
30.0
7.5
12.5
2.25
628ZZ*1
24
8
CBATF25XL025
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
25
XL
10
40.43
39.92
48
35.0
7.5
12.5
2.25
6000ZZ*1
26
8
CBATF28XL025
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
28
XL
10
45.28
44.77
55
40.0
7.5
12.5
2.25
6000ZZ*1
26
8
CBATF30XL025
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
30
XL
10
48.51
48.00
55
40.0
7.5
12.5
2.25
6000ZZ*1
26
8
CBATF36XL025
CBATF
LV
LV
gang
ben
ben
36
XL
12
58.21
57.70
67
50.0
7.5
12.5
2.25
6001ZZ*1
28
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성