C-B1200TN, C-B2200TN, C-B1201TN, C-B2201TN, C-B1202TN, C-B2202TN, C-B1203TN, C-B2203TN, C-B1204TN, C-B2204TN, C-B1205TN, C-B2205TN, C-B1206TN, C-B2206TN, C-B1207TN, C-B2207TN, C-B1208TN, C-B2208TN, C-B1209TN, C-B2209TN, C-B1210TN, C-B2210TN - 自动调心滚珠轴承 - 尼龙保持架 开放式 - - SUJ2 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_b1200tn.prj},{NB=C-B1205TN},{TYPE=Polyamide cage Open},{MAT=52100 Bearing Steel},{TS=C-B1205TN},{DD=25},{D=52},{B=15},{RR=1.0},{DD1=32.8},{D1=43.40},{B1=2.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
种类
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
TS
型式选择
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-B1200TN
C-B1200TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B1200TN
10
30
9
0.6
C-B2200TN
C-B2200TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B2200TN
10
30
14
0.6
C-B1201TN
C-B1201TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B1201TN
12
32
10
0.6
C-B2201TN
C-B2201TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B2201TN
12
32
14
0.6
C-B1202TN
C-B1202TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B1202TN
15
35
11
0.6
C-B2202TN
C-B2202TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B2202TN
15
35
14
0.6
C-B1203TN
C-B1203TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B1203TN
17
40
12
0.6
C-B2203TN
C-B2203TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B2203TN
17
40
16
0.6
C-B1204TN
C-B1204TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B1204TN
20
47
14
1.0
C-B2204TN
C-B2204TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B2204TN
20
47
18
1.0
C-B1205TN
C-B1205TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B1205TN
25
52
15
1.0
C-B2205TN
C-B2205TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B2205TN
25
52
18
1.0
C-B1206TN
C-B1206TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B1206TN
30
62
16
1.0
C-B2206TN
C-B2206TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B2206TN
30
62
20
1.0
C-B1207TN
C-B1207TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B1207TN
35
72
17
1.0
C-B2207TN
C-B2207TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B2207TN
35
72
23
1.0
C-B1208TN
C-B1208TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B1208TN
40
80
18
1.0
C-B2208TN
C-B2208TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B2208TN
40
80
23
1.0
C-B1209TN
C-B1209TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B1209TN
45
85
19
1.0
C-B2209TN
C-B2209TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B2209TN
45
85
23
1.0
C-B1210TN
C-B1210TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B1210TN
50
90
20
1.0
C-B2210TN
C-B2210TN
尼龙保持架 开放式
SUJ2
C-B2210TN
50
90
23
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表