BSAC - 缓冲器-速度固定-S型
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/bsac.prj},{NB=BSAC1007-S-N},{CODE=BSAC1007},{XH=-S},{XH2=-N},{MCXSZDNL=6},{YXZL=1.3-12},{CJSD=2.5},{MXSXSNL=12400},{SYWD=-10~+80},{ZL=28},{LWGC=M10×1.0},{M=10},{S=7},{A=62.8},{B=45.5},{C=8.8},{D=2.9},{E=8.8},{F=40.0},{G=1.5},{H=12.7},{I=4.0},{PDF=bsac.pdf},{PPATH=bsac/bsac4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestllnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
MCXSZDNL
每次吸收最大能量
[kgf*m]
YXZL
有效重量
[kg]
CJSD
冲击速度
[m/s]
MXSXSNL
每小时吸收能力
[Nm]
SYWD
使用温度
[℃]
ZL
重量
[g]
LWGC
螺纹公称
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
行程
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
BSAC0604 -N
BSAC0604 -N
BSAC0604
0.5
3
1
720
-10~+80
4
M6×0.75
6
4
32.7
27.7
0.0
1.8
0.0
22.7
1.0
8.0
3.0
BSAC0806-S-N
BSAC0806-S-N
BSAC0806
-S
3
0.9-6
2.5
7000
-10~+80
17
M8×1.0
8
6
55.6
40.1
6.8
2.9
8.5
35.1
1.0
11.0
4.0
BSAC1007-S-N
BSAC1007-S-N
BSAC1007
-S
6
1.3-12
2.5
12400
-10~+80
28
M10×1.0
10
7
62.8
45.5
8.8
2.9
8.8
40.0
1.5
12.7
4.0
BSAC1412-S-N
BSAC1412-S-N
BSAC1412
-S
20
12-40
1.6
33000
-10~+80
70
M14×1.5
14
12
90.0
65.5
12.0
5.0
11.0
60.5
1.5
19.0
5.0
BSAC1412-SM-N
BSAC1412-SM-N
BSAC1412
-SM
20
14-50
2.5
30000
-10~+80
60
M14×1.5
14
13
78.0
53.5
12.0
3.8
11.0
48.5
1.5
19.0
5.0
BSAC2015-S-N
BSAC2015-S-N
BSAC2015
-S
59
40-120
4
38000
-10~+80
160
M20×1.5
20
15
104.0
71.0
17.8
6.0
16.0
64.0
2.0
26.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성