BCKBOK - 安装用底座组件--侧面安装型.通孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/bckbok.prj},{NB=BCKBOK-D20-L75},{CODE=BCKBOK},{MAT2=一般结构用钢},{FJ=2个止动螺丝},{D=20},{GC=-0.007/-0.020},{LL=[75:400/1]},{L=75},{B=65},{C=40},{H=22},{F=36},{G=50},{J=40.0},{U=9},{E=25},{N=20},{M1=M6},{MM=6},{PDF=bckbok.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT1
支柱材质
ⁿ/ₐ
SUR1
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
支座材质
ⁿ/ₐ
SUR2
支座表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
U
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
BCKBOK-D10-L50
BCKBOK-D10-L50
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
10
-0.005/-0.014
45
30
15
23
33
26.0
9
18
13
M5
BCKBOK-D12-L50
BCKBOK-D12-L50
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
12
-0006/-0.017
48
33
18
25
35
28.0
9
18
14
M5
BCKBOK-D15-L75
BCKBOK-D15-L75
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
15
-0006/-0.017
55
35
20
28
40
31.5
9
20
16
M6
BCKBOK-D20-L75
BCKBOK-D20-L75
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
20
-0.007/-0.020
65
40
22
36
50
40.0
9
25
20
M6
BCKBOK-D25-L75
BCKBOK-D25-L75
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
25
-0.007/-0.020
80
48
25
44
60
49.5
9
30
25
M8
BCKBOK-D30-L100
BCKBOK-D30-L100
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
30
-0.007/-0.020
85
48
25
49
65
55.0
9
30
28
M8
BCKBOK-D35-L125
BCKBOK-D35-L125
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
35
-0.009/-0.025
105
60
30
59
80
65.5
12
40
33
M10
BCKBOK-D40-L150
BCKBOK-D40-L150
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
40
-0.009/-0.025
110
60
30
64
85
71.0
12
40
36
M10
BCKBOK-D50-L200
BCKBOK-D50-L200
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
50
-0.009/-0.025
120
70
40
74
95
81.0
12
50
41
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성