BBD11 21 - Ceramic bearing, without dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbd11_21.prj},{NB=BBD11-6800},{CODE=BBD11},{TYPE=Standard},{MAT1=ZrO2},{MAT2=PTFE},{MAT3=ZrO2},{WD=200°C},{ZCXH=6800},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Ferrule material
ⁿ/ₐ
MAT2
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT3
sphere material
ⁿ/ₐ
WD
Recommended maximum temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
[mm]
DBMIN
Installation dimension db(min)
[mm]
DBMAX
Installation dimension db(max)
[mm]
DDAA
Installation size da(max)
[mm]
RR
Installation dimension r(max)
[mm]
ZL
reference weight
[g]
BBD11-6800
BBD11
Standard
ZrO2
PTFE
ZrO2
200°C
10
19
5
0.3
12.0
12.5
17.0
0.30
4
BBD12-6800
BBD12
Standard
ZrO2
FEEK
ZrO2
220°C
10
19
5
0.3
12.0
12.5
17.0
0.30
4
BBD21-6800
BBD21
full ball
ZrO2
-
ZrO2
350°C
10
19
5
0.3
12.0
12.5
17.0
0.30
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성