BADBLH - 底座用支座--背面安装型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/badblh.prj},{NB=BADBLH-D13},{CODE=BADBLH},{D=13},{GC=+0.018/0},{A=42},{B=20},{H=32},{D1=20},{T=8},{E=18},{XD1=6.6},{XD2=11},{XH=6.5},{F=32},{W=0},{XB=5.5},{P=20},{GCH7=0/-0.018},{S=5},{LS=M6},{PDF=badblh.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
XH
h
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
XB
b
[mm]
P
Ph7
[mm]
GCH7
公差h7
ⁿ/ₐ
S
[mm]
LS
支柱安装螺栓
ⁿ/ₐ
BADBLH-D6
BADBLH-D6
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6
+0.012/0
28
12
16
12
5
9
3.5
6
3.5
20
0
3.5
12
0/-0.012
5
M3
BADBLH-D8
BADBLH-D8
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
8
+0.015/0
32
15
22
15
5
12
4.5
8
4.5
24
0
4.5
15
0/-0.015
5
M4
BADBLH-D10
BADBLH-D10
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
10
+0.015/0
38
18
26
18
8
15
5.5
10
5.5
30
0
4.5
18
0/-0.015
5
M5
BADBLH-D12
BADBLH-D12
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
12
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11
6.5
32
0
5.5
20
0/-0.018
5
M6
BADBLH-D13
BADBLH-D13
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
13
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11
6.5
32
0
5.5
20
0/-0.018
5
M6
BADBLH-D15
BADBLH-D15
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
15
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14
9.0
32
20
5.5
25
0/-0.018
5
M8
BADBLH-D16
BADBLH-D16
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
16
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14
9.0
32
20
5.5
25
0/-0.018
5
M8
BADBLH-D20
BADBLH-D20
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
20
+0.021/0
55
38
50
30
10
31
11.0
18
11.0
35
25
6.6
30
0/-0.021
5
M10
BADBLH-D25
BADBLH-D25
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
25
+0.021/0
75
50
62
38
15
38
14.0
20
14.0
45
35
9.0
38
0/-0.021
5
M12
BADBLH-D30
BADBLH-D30
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
30
+0.021/0
80
55
75
45
15
45
18.0
26
18.0
50
40
9.0
45
0/-0.021
5
M16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성