BA6800VV,BA6900VV,BA6000VV,BA6800DDU,BA6900DDU,BA6000DDU - 深沟滚珠轴承-非接触式/接触式橡胶密封圈型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/ba-668.prj},{NB=BA6006VV},{MOD=BA6006VV},{CODE=BA},{MOD1=6006},{MFQ=VV},{TYPE=feijiechushi},{DD=30.0},{D=55},{B=13.0},{RR=1.00},{CRN=13.20},{CORN=8.30},{RPM=8000},{DSMIN=35.0},{DSMAX=36.5},{DH=50.00},{R=1.00},{WEI=116}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MAT1
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
RR
安装尺寸r(min.)
ⁿ/ₐ
CRN
基本额定负载 Cr(动)N
ⁿ/ₐ
CORN
基本额定负载 Cor(静)N
ⁿ/ₐ
RPM
容许转速[1/min]
ⁿ/ₐ
DSMIN
安装尺寸DSMIN
ⁿ/ₐ
DSMAX
安装尺寸DSMAX
ⁿ/ₐ
DH
安装尺寸 Dh
ⁿ/ₐ
R
安装尺寸r(max)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
BA6800VV
BA6800VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
10.0
19
5.0
0.30
1.72
0.84
24000
12.0
12.0
17.00
0.30
5
BA6900VV
BA6900VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
10.0
22
6.0
0.30
2.70
1.27
22000
12.0
12.5
20.00
0.30
9
BA6000VV
BA6000VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
10.0
26
8.0
0.30
4.55
1.96
22000
12.0
12.5
24.00
0.30
18
BA6200VV
BA6200VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
10.0
30
9.0
0.60
5.10
2.39
18000
14.0
16.0
26.00
0.60
32
BA6801VV
BA6801VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
12.0
21
5.0
0.30
1.92
1.04
20000
14.0
14.0
19.00
0.30
6
BA6901VV
BA6901VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
12.0
24
6.0
0.30
2.89
1.46
20000
14.0
14.5
22.00
0.30
10
BA6001VV
BA6001VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
12.0
28
8.0
0.30
5.10
2.37
18000
14.0
15.5
26.00
0.30
22
BA6201VV
BA6201VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
12.0
32
10.0
0.60
6.10
2.75
17000
16.0
17.0
28.00
0.60
37
BA6301VV
BA6301VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
12.0
37
12.0
1.00
9.70
4.20
16000
17.0
18.0
32.00
1.00
60
BA6802VV
BA6802VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
15.0
24
5.0
0.30
2.07
1.26
17000
17.0
17.0
22.00
0.30
7
BA6902VV
BA6902VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
15.0
28
7.0
0.30
3.65
2.00
17000
17.0
17.0
26.00
0.30
15
BA6002VV
BA6002VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
15.0
32
9.0
0.30
5.60
2.83
15000
17.0
19.0
30.00
0.30
31
BA6202VV
BA6202VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
15.0
35
11.0
0.60
7.65
3.60
14000
19.0
20.5
31.00
0.60
45
BA6903VV
BA6903VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
17.0
30
7.0
0.30
4.60
2.55
15000
19.0
19.5
28.00
0.30
19
BA6003VV
BA6003VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
17.0
35
10.0
0.30
6.00
3.25
13000
19.0
21.5
33.00
0.30
41
BA6203VV
BA6203VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
17.0
40
12.0
0.60
9.55
4.60
12000
21.0
23.5
36.00
0.60
67
BA6303VV
BA6303VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
17.0
47
14.0
1.00
13.60
6.65
11000
22.0
25.5
42.00
1.00
113
BA6904VV
BA6904VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
20.0
37
9.0
0.30
6.40
3.70
12000
22.0
24.0
35.00
0.30
37
BA6004VV
BA6004VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
20.0
42
12.0
0.60
9.40
5.00
11000
24.0
25.5
38.00
0.60
68
BA6204VV
BA6204VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
20.0
47
14.0
1.00
12.80
6.60
11000
25.0
26.5
42.00
1.00
107
BA6905VV
BA6905VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
25.0
42
9.0
0.30
7.05
4.55
10000
27.0
28.0
40.00
0.30
42
BA6005VV
BA6005VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
25.0
47
12.0
0.36
10.10
5.85
9500
29.0
30.0
43.00
0.36
79
BA6806VV
BA6806VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
30.0
42
7.0
0.30
4.70
3.65
9000
32.0
32.0
40.00
0.30
24
BA6006VV
BA6006VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
30.0
55
13.0
1.00
13.20
8.30
8000
35.0
36.5
50.00
1.00
116
BA6207VV
BA6207VV
非接触式橡胶密封圈型
SUJ2
丁腈橡胶
35.0
72
17.0
1.10
25.70
15.30
6300
41.5
44.5
65.50
1.00
284
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表