APZAA-L050 - 一体式梯形齿免键同步带轮L型标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-l050.prj},{NB=APZAA-L050-25-E-d12},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{GCKD=L050},{CS=25},{DLXZ=E},{XD=12},{L0501=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L0502=12},{L0751=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L0752=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1001=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1002=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1003=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1501=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1502=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{DR=75.80},{DS=75.04},{DFO=87.000},{DFI=67.000},{PDF=apzaa-l.pdf},{PPATH=apzaa-l050/aapzaa-l050-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-L050-14-E-d8
APZAA-L050-14-E-d8
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
14
14
19
42.45
41.68
48.000
35.000
APZAA-L050-15-E-d8
APZAA-L050-15-E-d8
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
15
14
19
45.48
44.72
48.000
35.000
APZAA-L050-16-E-d10
APZAA-L050-16-E-d10
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
16
14
19
48.51
47.75
55.000
40.000
APZAA-L050-17-E-d10
APZAA-L050-17-E-d10
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
14
19
51.54
50.78
55.000
40.000
APZAA-L050-18-E-d10
APZAA-L050-18-E-d10
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
18
14
19
54.57
53.81
61.000
45.000
APZAA-L050-19-E-d12
APZAA-L050-19-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
19
14
19
57.61
56.84
67.000
50.000
APZAA-L050-20-E-d12
APZAA-L050-20-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
20
14
19
60.64
59.88
67.000
50.000
APZAA-L050-21-E-d12
APZAA-L050-21-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
21
14
19
63.67
62.91
70.000
56.000
APZAA-L050-22-E-d12
APZAA-L050-22-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
22
14
19
66.70
65.94
80.000
60.000
APZAA-L050-24-E-d12
APZAA-L050-24-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
24
14
19
72.77
72.00
87.000
67.000
APZAA-L050-25-E-d12
APZAA-L050-25-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
25
14
19
75.80
75.04
87.000
67.000
APZAA-L050-26-E-d12
APZAA-L050-26-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
26
14
19
78.83
78.07
87.000
67.000
APZAA-L050-28-E-d12
APZAA-L050-28-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
28
14
19
84.89
84.13
95.000
75.000
APZAA-L050-30-E-d12
APZAA-L050-30-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
30
14
19
90.96
90.20
99.000
80.000
APZAA-L050-32-E-d12
APZAA-L050-32-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
32
14
19
97.02
96.26
104.000
84.000
APZAA-L050-34-E-d12
APZAA-L050-34-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
34
14
19
103.08
102.32
111.000
90.000
APZAA-L050-36-E-d15
APZAA-L050-36-E-d15
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
36
14
19
109.15
108.39
123.000
102.000
APZAA-L050-38-E-d15
APZAA-L050-38-E-d15
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
38
14
19
115.21
114.45
127.000
105.000
APZAA-L050-40-E-d15
APZAA-L050-40-E-d15
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
40
14
19
121.28
120.51
131.000
110.000
APZAA-L050-42-E-d16
APZAA-L050-42-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
42
14
19
127.34
126.58
135.000
115.000
APZAA-L050-44-E-d16
APZAA-L050-44-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
44
14
19
133.40
132.64
140.000
120.000
APZAA-L050-48-E-d16
APZAA-L050-48-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
48
14
19
145.53
144.77
152.000
130.000
APZAA-L050-50-E-d16
APZAA-L050-50-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
50
14
19
151.60
150.83
160.000
140.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表