APZAA-H3M - 一体式梯形齿免键同步带轮H3M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-h3m100.prj},{NB=APZAA-H3M100-44-E-d8},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=45#},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{DLXZ=E},{GCKD=H3M100},{CS=44},{XD=8},{H3M1=8,10,11,12,14},{H3M2=8},{H3M151=8,10,11,12,14},{H3M152=8,10,11,12},{DR=42.02},{DS=41.25},{DFO=48.00},{DFI=36.00},{PDF=apzaa-h3m100.pdf},{PPATH=apzaa-h3m/apzaa-h3m-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
胀紧套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
APZAA-H3M100-34-E-d8
APZAA-H3M100-34-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
34
32.47
31.71
40.00
28.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-36-E-d8
APZAA-H3M100-36-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
36
34.38
33.62
40.00
28.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-40-E-d8
APZAA-H3M100-40-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
40
38.20
37.44
44.00
32.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-44-E-d8
APZAA-H3M100-44-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
44
42.02
41.25
48.00
36.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-48-E-d8
APZAA-H3M100-48-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
48
45.84
45.07
50.00
38.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-50-E-d8
APZAA-H3M100-50-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
50
47.75
46.98
52.00
40.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-60-E-d8
APZAA-H3M100-60-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
60
57.30
56.53
61.00
46.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-72-E-d8
APZAA-H3M100-72-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
72
68.75
67.99
74.00
58.00
25.50
15.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表