APZAA-H075 - 一体式梯形齿免键同步带轮H型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-h075.prj},{NB=APZAA-H075-21-E-d14},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{GCKD=H075},{CS=21},{DLXZ=E},{XD=14},{H075E=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35},{H075=[14:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H100E=[14:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H100=[14:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H150E=[15:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H150=[15:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H200E=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H200=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{DR=84.89},{DS=83.52},{DFO=95.00},{DFI=75.00},{PDF=apzaa-h075.pdf},{PPATH=apzaa-h075/apzaa-h075-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套材质
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-H075-14-E-d12
APZAA-H075-14-E-d12
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
14
21
26
56.60
55.22
61.00
45.00
APZAA-H075-15-E-d14
APZAA-H075-15-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
15
21
26
60.64
59.27
67.00
50.00
APZAA-H075-16-E-d14
APZAA-H075-16-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
16
21
26
64.68
63.31
70.00
56.00
APZAA-H075-17-E-d14
APZAA-H075-17-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
21
26
68.72
67.35
80.00
60.00
APZAA-H075-18-E-d14
APZAA-H075-18-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
18
21
26
72.77
71.39
80.00
60.00
APZAA-H075-19-E-d14
APZAA-H075-19-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
19
21
26
76.81
75.44
87.00
67.00
APZAA-H075-20-E-d14
APZAA-H075-20-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
20
21
26
80.85
79.48
87.00
67.00
APZAA-H075-21-E-d14
APZAA-H075-21-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
21
21
26
84.89
83.52
95.00
75.00
APZAA-H075-22-E-d14
APZAA-H075-22-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
22
21
26
88.94
87.56
95.00
75.00
APZAA-H075-24-E-d19
APZAA-H075-24-E-d19
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
24
21
26
97.02
95.65
104.00
84.00
APZAA-H075-25-E-d19
APZAA-H075-25-E-d19
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
25
21
26
101.06
99.69
111.00
90.00
APZAA-H075-26-E-d20
APZAA-H075-26-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
26
21
26
105.11
103.73
111.00
90.00
APZAA-H075-28-E-d20
APZAA-H075-28-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
28
21
26
113.19
111.82
123.00
102.00
APZAA-H075-30-E-d20
APZAA-H075-30-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
30
21
26
121.18
119.90
127.00
105.00
APZAA-H075-32-E-d20
APZAA-H075-32-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
32
21
26
129.36
127.99
135.00
115.00
APZAA-H075-34-E-d20
APZAA-H075-34-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
34
21
26
137.45
136.07
144.00
125.00
APZAA-H075-36-E-d20
APZAA-H075-36-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
36
21
26
145.53
144.16
152.00
130.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表