APZAA-H075 - 一体式梯形齿免键同步带轮H型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-h075.prj},{NB=APTAA-H075-25-E-d19},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{GCKD=H075},{CS=25},{DLXZ=E},{XD=19},{H0751=19,20,22,24,25,28,30,32},{H0752=19},{H1001=19,20,22,24,25,28,30,32,35},{H1002=19,20,24,25,28,30},{H1501=19,20,22,24,25,28,30,32,35},{H1502=19,20,22,24,25,28,30},{H2001=19,20,22,24,25,28,30,32,35},{H2002=19,20,22,24,25,28,30,32,35},{DR=101.060},{DS=99.690},{DFO=111.000},{DFI=90.000},{PDF=aptaa-h075.pdf},{PPATH=aptaa-h075/aptaa-h075-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-H075-14-E-d12
APTAA-H075-14-E-d12
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
14
21
26
56.600
55.220
61.000
45.000
APTAA-H075-15-E-d14
APTAA-H075-15-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
15
21
26
60.640
59.270
67.000
50.000
APTAA-H075-16-E-d14
APTAA-H075-16-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
16
21
26
64.680
63.310
70.000
56.000
APTAA-H075-17-E-d14
APTAA-H075-17-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
17
21
26
68.720
67.350
80.000
60.000
APTAA-H075-18-E-d14
APTAA-H075-18-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
18
21
26
72.770
71.390
80.000
60.000
APTAA-H075-19-E-d14
APTAA-H075-19-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
19
21
26
76.810
75.440
87.000
67.000
APTAA-H075-20-E-d14
APTAA-H075-20-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
20
21
26
80.850
79.480
87.000
67.000
APTAA-H075-21-E-d14
APTAA-H075-21-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
21
21
26
84.890
83.520
95.000
75.000
APTAA-H075-22-E-d14
APTAA-H075-22-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
22
21
26
88.940
87.560
95.000
75.000
APTAA-H075-24-E-d19
APTAA-H075-24-E-d19
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
24
21
26
97.020
95.650
104.000
84.000
APTAA-H075-25-E-d19
APTAA-H075-25-E-d19
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
25
21
26
101.060
99.690
111.000
90.000
APTAA-H075-26-E-d20
APTAA-H075-26-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
26
21
26
105.110
103.730
111.000
90.000
APTAA-H075-28-E-d20
APTAA-H075-28-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
28
21
26
113.190
111.830
123.000
102.000
APTAA-H075-30-E-d20
APTAA-H075-30-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
30
21
26
121.280
119.900
127.000
105.000
APTAA-H075-32-E-d20
APTAA-H075-32-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
32
21
26
129.360
127.990
135.000
115.000
APTAA-H075-34-E-d20
APTAA-H075-34-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
34
21
26
137.450
136.070
144.000
125.000
APTAA-H075-36-E-d20
APTAA-H075-36-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
36
21
26
145.530
144.160
152.000
130.000
APTAA-H100-38-E-d20
APTAA-H100-38-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
38
27
32
153.620
152.240
165.000
140.000
APTAA-H100-40-E-d20
APTAA-H100-40-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
40
27
32
161.700
160.330
170.000
150.000
APTAA-H100-42-E-d20
APTAA-H100-42-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
42
27
32
169.790
168.410
180.000
155.000
APTAA-H100-44-E-d20
APTAA-H100-44-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
44
27
32
177.870
176.500
190.000
170.000
APTAA-H100-48-E-d20
APTAA-H100-48-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
48
27
32
194.040
192.670
205.000
180.000
APTAA-H100-50-E-d20
APTAA-H100-50-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
50
27
32
202.130
200.760
210.000
185.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表