APTAA-L050 - 组合式梯形齿免键同步带轮L型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-l050.prj},{NB=APTAA-L050-25-E-d12},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{GCKD=L050},{CS=25.000},{DLXZ=E},{XD=12},{L050=12,14,15,16,17,18,19},{L0501=0},{L075=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{L0751=12,14,15,16,17,18,19},{L100=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{L1001=12,[14:20/1],22,24,25,28},{L150=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{L1501=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{DR=75.800},{DS=75.040},{DFO=87.000},{DFI=67.000},{PDF=aptaa-l050.pdf},{PPATH=aptaa-l050/aptaa-l050-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
XD1
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
ⁿ/ₐ
XZZ
ⁿ/ₐ
APTAA-L050-14-E-d8
APTAA-L050-14-E-d8
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
14.000
14
19
8,10
42.450
41.680
48.000
35.000
'E','F'
APTAA-L050-15-E-d8
APTAA-L050-15-E-d8
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
15.000
14
19
8,10
45.400
44.720
48.000
35.000
'E','F'
APTAA-L050-16-E-d10
APTAA-L050-16-E-d10
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.000
14
19
10,12,14
48.510
47.750
55.000
40.000
'E','F'
APTAA-L050-17-E-d10
APTAA-L050-17-E-d10
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
17.000
14
19
10,12,14
51.540
50.780
55.000
40.000
'E','F'
APTAA-L050-18-E-d10
APTAA-L050-18-E-d10
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
18.000
14
19
10,12,14,15,16
54.570
53.810
61.000
45.000
'E','F'
APTAA-L050-19-E-d12
APTAA-L050-19-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
19.000
14
19
12,14,15,16,17,18,19
57.610
56.840
67.000
50.000
'E'
APTAA-L050-20-E-d12
APTAA-L050-20-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
20.000
14
19
12,14,15,16,17,18,19
60.640
59.880
67.000
50.000
'E'
APTAA-L050-21-E-d12
APTAA-L050-21-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
21.000
14
19
12,14,15,16,17,18,19
63.670
62.910
70.000
56.000
'E'
APTAA-L050-22-E-d12
APTAA-L050-22-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
22.000
14
19
12,14,15,16,17,18,19
66.700
65.940
80.000
60.000
'E'
APTAA-L050-24-E-d12
APTAA-L050-24-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
24.000
14
19
12,14,15,16,17,18,19
72.700
72.000
87.000
67.000
'E'
APTAA-L050-25-E-d12
APTAA-L050-25-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
25.000
14
19
12,14,15,16,17,18,19
75.800
75.040
87.000
67.000
'E'
APTAA-L050-26-E-d12
APTAA-L050-26-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
26.000
14
19
12,14,15,16,17,18,19
78.830
78.070
87.000
67.000
'E'
APTAA-L050-28-E-d12
APTAA-L050-28-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
28.000
14
19
12,14,15,16,17,18,19
84.890
84.130
95.000
75.000
'E'
APTAA-L050-30-E-d12
APTAA-L050-30-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
30.000
14
19
12,14,15,16,17,18,19
90.960
90.200
99.000
80.000
'E'
APTAA-L050-32-E-d12
APTAA-L050-32-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
32.000
14
19
12,14,15,16,17,18,19
97.020
96.260
104.000
84.000
'E'
APTAA-L050-34-E-d12
APTAA-L050-34-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
34.000
14
19
12,14,15,16,17,18,19
103.080
102.320
111.000
90.000
'E'
APTAA-L050-36-E-d15
APTAA-L050-36-E-d15
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
36.000
14
19
15,16,17,18,19
109.150
108.390
123.000
102.000
'E'
APTAA-L050-38-E-d15
APTAA-L050-38-E-d15
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
38.000
14
19
15,16,17,18,19
115.210
114.450
127.000
105.000
'E'
APTAA-L050-40-E-d15
APTAA-L050-40-E-d15
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
40.000
14
19
15,16,17,18,19
121.280
120.510
131.000
110.000
'E'
APTAA-L050-42-E-d16
APTAA-L050-42-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
42.000
14
19
16,17,18,19
127.340
126.580
135.000
115.000
'E'
APTAA-L050-44-E-d16
APTAA-L050-44-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
44.000
14
19
16,17,18,19
133.400
132.640
140.000
120.000
'E'
APTAA-L050-48-E-d16
APTAA-L050-48-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
48.000
14
19
16,17,18,19
145.530
144.770
152.000
130.000
'E'
APTAA-L050-50-E-d16
APTAA-L050-50-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
50.000
14
19
16,17,18,19
151.600
150.830
160.000
140.000
'E'
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表