AE
15-45 AXPB Linear Guide
ae_series
AE-S/SK
Powered by
CAD모델 선택
{ubc/ae/ae-s_ae-sk/rail.prj},{NB=AE15R100C/(E20,20)_1},{MODEL=AE},{SIZE=15},{TOS=S : Quadrilateral},{RL=100},{AC=C},{EE=1},{E1=20.00},{H=24},{H1=4.5},{N=9.5},{W2=34},{W3=26},{W4=4.0},{M1=M4},{M11=4},{D=6},{H3=5.5},{W=15},{H4=12.5},{D3=4.5},{D4=7.5},{HH=5.3},{F=60},{FBSOSR=M4x16},{RW=1.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
TOS
Types of sliders
ⁿ/ₐ
E2
Distance to right
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
M1
[mm]
H3
[mm]
W
[mm]
H4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
HH
h
[mm]
F
[mm]
FBSOSR
Fixing bolt size of slide rail
[mm]
RW
Rail weight
[kg/m]
AE15R100C/(E20,20)
AE
15
S : Quadrilateral
20.00
24
4.5
9.5
34
26
4.0
M4
5.5
15
12.5
4.5
7.5
5.3
60
M4x16
1.25
AE20R100C/(E20,20)
AE
20
S : Quadrilateral
20.00
28
6.0
11.0
42
32
5.0
M5
6.0
20
15.5
6.0
9.5
8.5
60
M5x16
2.08
AE25R100C/(E20,20)
AE
25
S : Quadrilateral
20.00
33
7.0
12.5
48
35
6.5
M6
8.0
23
18.0
7.0
11.0
9.0
60
M6x20
2.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성