ADDAA-T5 - 梯形齿惰轮T5型-中心轴承型/两端双轴承型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/duolun/adsaa-t5.prj},{NB=ADDAA-T5200-20-d8},{CODE=ADDAA},{TYPE=两端双轴承型},{DLXZ=DD},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=钢},{SUR=本色阳极氧化},{TBDLX=T5200},{CS=20},{DD=8},{DR=31.83},{DS=31.00},{DFO=36},{DFI=24},{A=22},{W=27},{S=0.0},{DH=17},{XH=698ZZX2},{D=19},{B=6},{PDF=adsaa-t5.pdf},{CLLX=-},{ZC=698ZZ},{FZ=1},{PPATH=adsaa-t5/adsaa-t5-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DLXZ
带轮形状
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TBDLX
匹配同步带类型
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DD
D
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
ADSAA-T5100-18-d8
ADSAA-T5100-18-d8
ADSAA
中心轴承型
DS
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5100
18
8
28.65
27.80
33
22
11
16
5.0
17
698ZZX1
19
6
ADSAA-T5100-20-d8
ADSAA-T5100-20-d8
ADSAA
中心轴承型
DS
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5100
20
8
31.83
31.00
36
24
11
16
5.0
17
698ZZX1
19
6
ADSAA-T5150-20-d8
ADSAA-T5150-20-d8
ADSAA
中心轴承型
DS
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5150
20
8
31.83
31.00
36
24
17
22
5.0
17
698ZZX1
19
6
ADSAA-T5100-22-d10
ADSAA-T5100-22-d10
ADSAA
中心轴承型
DS
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5100
22
10
35.01
34.25
40
27
11
16
5.0
20
6900ZZX1
22
6
ADSAA-T5100-24-d10
ADSAA-T5100-24-d10
ADSAA
中心轴承型
DS
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5100
24
10
38.20
37.40
45
30
11
16
4.0
24
6000ZZX1
26
8
ADSAA-T5100-25-d10
ADSAA-T5100-25-d10
ADSAA
中心轴承型
DS
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5100
25
10
39.79
39.00
45
30
11
16
4.0
24
6000ZZX1
26
8
ADSAA-T5100-28-d10
ADSAA-T5100-28-d10
ADSAA
中心轴承型
DS
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5100
28
10
44.56
43.75
48
35
11
16
3.5
26
6200ZZX1
30
9
ADSAA-T5150-28-d10
ADSAA-T5150-28-d10
ADSAA
中心轴承型
DS
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5150
28
10
44.56
43.75
48
35
17
22
6.5
26
6200ZZX1
30
9
ADSAA-T5100-30-d12
ADSAA-T5100-30-d12
ADSAA
中心轴承型
DS
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5100
30
12
47.75
46.95
52
36
11
16
3.0
28
6201ZZX1
32
10
ADSAA-T5150-30-d12
ADSAA-T5150-30-d12
ADSAA
中心轴承型
DS
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5150
30
12
47.75
46.95
52
36
17
22
6.0
28
6201ZZX1
32
10
ADDAA-T5100-18-d6
ADDAA-T5100-18-d6
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5100
18
6
28.56
27.80
33
22
11
16
0.0
13
696ZZX2
15
5
ADDAA-T5150-18-d6
ADDAA-T5150-18-d6
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5150
18
6
28.56
27.80
33
22
17
22
0.0
13
696ZZX2
15
5
ADDAA-T5200-18-d8
ADDAA-T5200-18-d8
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5200
18
8
28.56
27.80
33
22
22
27
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-T5250-18-d8
ADDAA-T5250-18-d8
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5250
18
8
28.56
27.80
33
22
27
32
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-T5100-20-d8
ADDAA-T5100-20-d8
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5100
20
8
31.83
31.00
36
24
11
16
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-T5150-20-d8
ADDAA-T5150-20-d8
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5150
20
8
31.83
31.00
36
24
17
22
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-T5200-20-d8
ADDAA-T5200-20-d8
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5200
20
8
31.83
31.00
36
24
22
27
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-T5250-20-d8
ADDAA-T5250-20-d8
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5250
20
8
31.83
31.00
36
24
27
32
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-T5150-22-d10
ADDAA-T5150-22-d10
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5150
22
10
35.01
34.25
40
27
17
22
0.0
20
6900ZZX2
22
6
ADDAA-T5200-22-d10
ADDAA-T5200-22-d10
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5200
22
10
35.01
34.25
40
27
22
27
0.0
20
6900ZZX2
22
6
ADDAA-T5250-22-d10
ADDAA-T5250-22-d10
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5250
22
10
35.01
34.25
40
27
27
32
0.0
20
6900ZZX2
22
6
ADDAA-T5100-24-d10
ADDAA-T5100-24-d10
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5100
24
10
38.20
37.40
45
30
11
16
0.0
20
6900ZZX2
22
6
ADDAA-T5150-24-d10
ADDAA-T5150-24-d10
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5150
24
10
38.20
37.40
45
30
17
22
0.0
20
6900ZZX2
22
6
ADDAA-T5200-24-d10
ADDAA-T5200-24-d10
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5200
24
10
38.20
37.40
45
30
22
27
0.0
24
6000ZZX2
26
8
ADDAA-T5250-24-d10
ADDAA-T5250-24-d10
ADDAA
两端双轴承型
DD
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
T5250
24
10
38.20
37.40
45
30
27
32
0.0
24
6000ZZX2
26
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表