15 AOB05 - General aluminum alloy profiles??¨¨15 series
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/15_aob05.prj},{NB=AOB05-1640-L50},{CODE=AOB05},{TYPE=1640},{SUR=A6063-T5},{MAT=penshayanhua},{L=50},{LTOL=+0.5/-0.5},{LPOOL=[50:6000/0.5]},{JM=16x40},{MZ=1.14},{JMJ=414.55},{LX=6.93x10^4},{LY=1.10x10^4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
specification
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
[mm]
JM
Section size
ⁿ/ₐ
MZ
Weight per meter
[kg/m]
JMJ
Cross-sectional area
[mm^2]
LX
Lx section moment of inertia
ⁿ/ₐ
LY
Ly section moment of inertia
ⁿ/ₐ
AOB05-1520-L50
AOB05
1520
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
15x20
0.52
188.335
0.487x10^4
0.479x10^4
AOB05-1540-L50
AOB05
1540
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
15x40
0.95
188.335
4.55x10^4
0.844x10^4
AOB05-1560-L50
AOB05
1560
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
15x60
1.26
460.99
1.2x10^4
12.1x10^4
AOB05-1570-L50
AOB05
1570
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
15x70
1.67
608.015
24.63x10^4
1.473x10^4
AOB05-15100-L50
AOB05
15100
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
15x100
2.4
870.14
1.91x10^4
72.05x10^4
AOB05-1640-L50
AOB05
1640
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
16x40
1.14
414.55
6.93x10^4
1.10x10^4
AOB05-2030-L50
AOB05
2030
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
20x30
0.706
258.57
1.265x10^4
1.645x10^4
AOB06-1540-L50
AOB06
1540
A6063-T5
Expansion electrophoresis
+0.5/-0.5
15x40
0.98
188.335
4.55x10^4
0.844x10^4
AOB06-2030-L50
AOB06
2030
A6063-T5
Expansion electrophoresis
+0.5/-0.5
20x30
0.706
258.57
1.265x10^4
1.645x10^4
AOB06-2040M-L50
AOB06
2040M
A6063-T5
Expansion electrophoresis
+0.5/-0.5
20x40
1.245
456.03
2.25x10^4
4.92x10^4
AOB06-2040F-L50
AOB06
2040F
A6063-T5
Expansion electrophoresis
+0.5/-0.5
20x40
1.114
407.96
1.702x10^4
6.351x10^4
AGB06-1560-L50
AGB06
1560
A6063-T5
Expansion electrophoresis
+0.5/-0.5
15x60
1.26
460.99
1.2x10^4
12.1x10^4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성