CDK01 - Casters, fixed type, medium and heavy load (150??330KG)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cdk01.prj},{NB=CDK01-D100-P},{CODE=CDK01},{TYPE=gudingxing},{MAT=Q235A},{SUR=heiqidianyong},{SCXS=-},{HZB=wu},{LB=shuanggunzhu},{D=100},{LC=P},{H=136},{A=104},{B=82},{C=80},{E=60},{C1=73},{E1=53},{DD=11},{LINK=Webxxx},{MM=10},{S=17},{K2=6.4},{K1=8.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
SCXS
Bracket brake type
ⁿ/ₐ
HZB
Bearing
ⁿ/ₐ
LB
Bearing wheel
ⁿ/ₐ
D
D (sliding with white)
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
C
[mm]
E
E (black)
[mm]
C1
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
RXZK
Allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CDK01-D75-P
CDK01
Fixed type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
-
no
Double ball
75
111
38
104
82
80
60
73
53
11
170
0.63
CDK01-D100-P
CDK01
Fixed type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
-
no
Double ball
100
136
38
104
82
80
60
73
53
11
210
0.81
CDK01-D125-P
CDK01
Fixed type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
-
no
Double ball
125
163
38
113
99
88
75
81
68
11
280
1.11
CDK01-D150-P
CDK01
Fixed type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
-
no
Double ball
150
190
38
113
99
88
75
81
68
11
310
1.33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성