HFE96 - Iron dish hinges ??¡§¡§ Spring type ??¡§¡§ Taper type ??¡§¡§ Long type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfe96_asmtab.prj},{NB=HFE96-220},{CODE=HFE96},{TYPE=zkx·cx},{MAT=SPCC},{SUR=duxin},{SP=220},{A=60},{B=220},{A1=40},{B1=65},{T=2},{H=10.7},{DD=5},{DD1=6.7},{D=8},{TOR=1.08±20%},{WEI=0.28},{LINK=web},{PPATH=hfe96/assem/hfe96_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
D
[mm]
TOR
Right angle deployment
[N,m]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFE96-220
HFE96
Cone type and long type
SPCC
Galvanized
220
60
220
40
65
2
10.7
5
6.7
8
1.08±20%
0.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성