VMM01 21 - Double pitch small roller conveyor chain
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vmm01_21_asmtab.prj},{NB=VMM01-2040-4-A},{CODE=VMM01-2040},{TYPE=suangjiejuxiaogunzishusongliantiao},{XL=2040xilie},{P=25.40},{MAT=gang},{JS=4},{JTXS=A},{E=7.92},{D1=7.92},{C=8.16},{B1=9.36},{B2=10.56},{D2=3.98},{T1=1.49},{T2=1.49},{H=11.17},{F1=12.06},{F2=12.06},{PPATH=vmm01_21/assem/vmm01_21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
P
Pitch (P)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
E
Inner section high E
[mm]
D1
Roller D1
[mm]
C
Pin C
[mm]
B1
Pin B1
[mm]
B2
Pin B2
[mm]
D2
Pin D2
[mm]
T1
Chain link T1
[mm]
T2
Chain link T2
[mm]
H
Chain link H
[mm]
F2
Chain link F2
[mm]
VMM01-2040-4-A
VMM01-2040
Double pitch small roller...
25.40
steel
7.92
7.92
8.16
9.36
10.56
3.98
1.49
1.49
11.17
12.06
VMM11-2050-4-A
VMM11-2050
Double pitch small roller...
31.75
steel
9.52
10.16
10.15
11.55
12.32
5.09
2.01
2.01
13.84
15.08
VMM21-2060-4-A
VMM21-2060
Double pitch small roller...
38.10
steel
12.70
11.91
12.63
14.00
15.43
5.96
2.38
2.38
17.75
18.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성