EVD01 27 L - Trapezoidal tooth synchronous wheel idler
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/evd01_27_l.prj},{NB=EVD12-16-L050},{CODE=EVD12},{TYPE=Single bearing type Central bearing type},{PLT=L},{TOP=9.525},{ONM=S45C},{FLM=SPCC},{BEM=Steel},{ONSUR=Electroless nickel plating},{FLSUR=Electroless nickel plating},{NUT=16},{PLT1=L050},{ZZWCDE=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZZC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
TOP
Tooth pitch
ⁿ/ₐ
ONM
Ontology Pulley Material
ⁿ/ₐ
FLM
Flanges Material
ⁿ/ₐ
BEM
Bearing Material
ⁿ/ₐ
ONSUR
Ontology Surface
ⁿ/ₐ
FLSUR
Flanges Surface
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DDHH
dh
[mm]
ZXXH
Bearing type * quantity
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
EVD01-16-L050
EVD01
Single bearing type Centr...
L
9.525
Aluminium Alloy
Aluminium Alloy
Steel
Natural Anodizing
Natural Anodizing
48.51
47.75
55
40
14
19
5.0
0.0
BAY6200ZZx1
10
30
9
EVD11-16-L050
EVD11
Single bearing type Centr...
L
9.525
S45C
SPCC
Steel
nigrescence
nigrescence
48.51
47.75
55
40
14
19
5.0
0.0
BAY6200ZZx1
10
30
9
EVD12-16-L050
EVD12
Single bearing type Centr...
L
9.525
S45C
SPCC
Steel
Electroless nickel platin...
Electroless nickel platin...
48.51
47.75
55
40
14
19
5.0
0.0
BAY6200ZZx1
10
30
9
EVD21-14-L050
EVD21
Double bearing type
L
9.525
Aluminium Alloy
Aluminium Alloy
Steel
Natural Anodizing
Natural Anodizing
42.45
41.86
48
35
14
19
0.0
16.0
BAF698ZZx2
8
19
6
EVD26-14-L050
EVD26
Double bearing type
L
9.525
S45C
SPCC
Steel
nigrescence
nigrescence
42.45
41.86
48
35
14
19
0.0
16.0
BAF698ZZx2
8
19
6
EVD27-14-L050
EVD27
Double bearing type
L
9.525
S45C
SPCC
Steel
Electroless nickel platin...
Electroless nickel platin...
42.45
41.86
48
35
14
19
0.0
16.0
BAF698ZZx2
8
19
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성