SUS-BAY11 - High temperature grease deep groove ball bearing/Double sided with dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/sus-bay11.prj},{NB=SUS-BAY11-6800ZZ},{CODE=SUS-BAY11},{TYPE=Standard type},{BEA=6},{ACC=GB/T 307.1 0level},{POST=ZZ(Double sided dust cover)},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{TEM=-30~200°C},{MODEL=6800ZZ},{ALL=550},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
BEA
Bearing type code
ⁿ/ₐ
ACC
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
POST
Post code
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material(national standard)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material(Quite)
ⁿ/ₐ
TEM
Recommended temperature range
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[min]
CR
Cr(move)
ⁿ/ₐ
COR
Cor(quiet)
ⁿ/ₐ
ALL
Allowable speed(reference resources)
[rpm]
DB
db
[min]
DB1
db
[max]
DA
da
[max]
R
r
[max]
WEIGHT
weight(reference resources)
[g]
SUS-BAY11-6800ZZ
SUS-BAY11
Standard type
6
GB/T 307.1 0level
ZZ(Double sided dust cove...
0Cr18Ni9
SUS304
-30~200°C
10
19
5
0.3
37
19
550
12
12.5
17.0
0.3
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성