LJP60 69 - 30 degree lead screw nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljp60_69.prj},{NB=LJP63-d10},{CODE=LJP63},{TYPE=Flange type},{TYPE1=Compact type},{TYP2=Round Type},{COM=Universal type},{THR=Right-hand Thread},{MAT=Brass},{DD=10},{DDPOOL=10,12,14,16,20,22,25,28,32},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE1
TYPE
ⁿ/ₐ
TYP2
TYPE
ⁿ/ₐ
COM
Form of cooperation
ⁿ/ₐ
THR
Thread rotation
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
DPT
Dynamic allowable thrust
[KN]
WT
weight
[g]
LJP60-d10
LJP60
Flange type
Compact
Round shape
Standard type
Left-handed
brass
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
38
LJP61-d10
LJP61
Flange type
Compact
Round shape
Standard type
Right-handed
brass
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
38
LJP62-d10
LJP62
Flange type
Compact
Round shape
Wild type
Left-handed
brass
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
38
LJP63-d10
LJP63
Flange type
Compact
Round shape
Wild type
Right-handed
brass
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
38
LJP67-d10
LJP67
Flange type
Compact
Double hole to edge type
Standard type
Left-handed
brass
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
27
LJP66-d10
LJP66
Flange type
Compact
Double hole to edge type
Standard type
Right-handed
brass
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
27
LJP68-d10
LJP68
Flange type
Compact
Double hole to edge type
Wild type
Left-handed
brass
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
27
LJP69-d10
LJP69
Flange type
Compact
Double hole to edge type
Wild type
Right-handed
brass
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성