J-XXH51 - Precision type, quick joint, diaphragm direct head and internal thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxh51.prj},{NB=J-XXH51-D4-1},{CODE=J-XXH51},{TYPE=Thread Clapboard direct head},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=4},{MOD=1},{PPATH=j-xxh51/assem/j-xxh51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Thread part
ⁿ/ₐ
MAT3
Out of the ring
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
R
[mm]
M
[mm]
B
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
G
[mm]
AREA
Effective sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XXH51-D4-1
J-XXH51
Internal threaded baffle
brass
brass
POM
Nickel plating
Rc1/8
M12x1
24.3
9.0
9.0
8.5
14.9
14
14
3.5
4.8
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성