TBP16 - Retaining Ring for Hole-Reverse Retaining Ring for C Type Hole
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbp16.prj},{NB=TBP16-10},{CODE=TBP16},{TYPE=Reverse retaining ring for C type hole},{MAT1=Steel (10)},{MAT2=Steel (10)},{SUR=Phosphate coating},{SPE=10.0},{SPEPOOL=10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,37,38,40,42,45,47,48,50,52,55,56,58,60,62,65,68,72,75,78,80,85,90,100},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Material National Standard
ⁿ/ₐ
MAT2
Material equivalent
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DD3
Basic size of retaining ring d3
[mm]
LDD3
Limit deviation of retaining ring size d3
[mm]
DD4
Circlip size d4
[mm]
TT
Basic size of retaining ring t
[mm]
LTT
Limit deviation of retaining ring size t
[mm]
BB
B≈ Retaining ring size
[mm]
DD0
d0 Retaining ring size
[mm]
CST
Circlip size tolerance
[mm]
DD5
[mm]
DD1
Suitable for shaft d1
[mm]
DD2
Suitable for shaft basic size d2
[mm]
LDD2
Suitable for shaft limit deviation d2
[mm]
MM
Suitable for shaft basic size m
[mm]
LMM
Suitable for shaft limit deviation m
[mm]
NN
Suitable for shaft n≥
[mm]
TBP16-10
TBP16
Reverse retaining ring fo...
Steel (10)
Steel (10)
Phosphate coating
11.1
±0.18
7.7
1.0
±0.05
1.7
0.9
±0.3
5.9
10
10.4
+0.11/0
1.1
+0.14/0
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성