FAE01 23 - Fixed ring, opening, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fae01_23.prj},{NB=FAE06-D3-B8},{CODE=FAE06},{TYPE1=Slit Type},{TYPE=Standard Type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{TH=A hex cylinder head screw Stainless steel},{D=3},{B=8},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
TH
The attachment
ⁿ/ₐ
DGC
D tolerance
ⁿ/ₐ
BGC
B tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HGC
H tolerance
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
ZTOL
Z tolerance
ⁿ/ₐ
C
[mm]
FAE01-D3-B8
FAE01
Slit Type
Standard Type
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.6
FAE02-D3-B8
FAE02
Slit Type
Standard Type
S45C
electroless nickel platin...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.6
FAE06-D3-B8
FAE06
Slit Type
Standard Type
SUS304
-
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.6
FAE21-D3-B8
FAE21
Slit Type
Standard Type
A2017
-
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.6
FAE22-D3-B8
FAE22
Slit Type
Standard Type
A2017
Natural Anodizing
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.6
FAE23-D3-B8
FAE23
Slit Type
Standard Type
A2017
Black anodizing
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성