RDQ01 02 - Pillar retaining clip ?¡è square hole rotating type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdq01_02_asmtab.prj},{NB=RDQ01-D25},{CODE=RDQ01},{TYPE=fangkong},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{ATTA=TAC01},{ATTA2=M5X20 2ge},{ATTA3=TAY21},{ATTA4=M5X10 2ge},{D=25},{DTOL=+0.098/+0.065},{D1=25},{D1TOL=+0.021/0},{F=10},{FTOL=-0.005/-0.012},{FTOL2=+0.015/0},{A=91},{B=30},{P=44},{P1=18},{P2=26},{L1=10},{L2=10.3},{E1=24.5},{E2=22.5},{H=5},{K1=18.5},{K2=16.5},{M=5},{MPOOL=M5},{N=5},{NPOOL=M5},{DD=5.5},{DD1=9.0},{HH=5.5},{C=4},{P3=0.8},{D2=8.5},{K3=5},{S=4.0},{L3=20},{S2=2.5},{HH1=2.0},{DD2=2.5},{L4=10},{STRENGTH=12.9},{PPATH=rdq/assem/rdq_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
Socket head cap screws
ⁿ/ₐ
ATTA3
Set screw
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1TOL
D1 tolerance
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FTOL
F tolerance
ⁿ/ₐ
FTOL2
F tolerance
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
NPOOL
N
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
RDQ01-D8
RDQ01
Square hole rotation type
SS400
Black
TAC01
TAY21
8
+0.062/+0.040
8
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
44
12
19
7
12
6
6.3
13.0
12.0
3
8.5
7.5
M3
M3
3.5
6.0
3.0
2
RDQ01-D10
RDQ01
Square hole rotation type
SS400
Black
TAC01
TAY21
10
+0.062/+0.040
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
53
13
23
9
14
6
6.3
15.5
14.5
3
10.5
9.5
M4
M3
4.5
7.5
5.0
2
RDQ01-D12
RDQ01
Square hole rotation type
SS400
Black
TAC01
TAY21
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
59
15
26
11
15
6
6.3
17.0
16.0
3
11.5
10.5
M4
M3
4.5
7.5
5.0
2
RDQ01-D15
RDQ01
Square hole rotation type
SS400
Black
TAC01
TAY21
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
10
-0.005/-0.012
+0.015/0
68
19
33
12
21
10
10.3
18.5
16.5
5
13.0
11.0
M4
M4
4.5
7.5
5.0
3
RDQ01-D20
RDQ01
Square hole rotation type
SS400
Black
TAC01
TAY21
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.012
+0.015/0
79
25
39
15
24
10
10.3
21.0
19.0
5
15.5
13.5
M4
M4
4.5
7.5
5.0
3
RDQ01-D25
RDQ01
Square hole rotation type
SS400
Black
TAC01
TAY21
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.012
+0.015/0
91
30
44
18
26
10
10.3
24.5
22.5
5
18.5
16.5
M5
M5
5.5
9.0
5.5
4
RDQ02-D8
RDQ02
Square hole rotation type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
8
+0.062/+0.040
8
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
44
12
19
7
12
6
6.3
13.0
12.0
3
8.5
7.5
M3
M3
3.5
6.0
3.0
2
RDQ02-D10
RDQ02
Square hole rotation type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
10
+0.062/+0.040
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
53
13
23
9
14
6
6.3
15.5
14.5
3
10.5
9.5
M4
M3
4.5
7.5
5.0
2
RDQ02-D12
RDQ02
Square hole rotation type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
59
15
26
11
15
6
6.3
17.0
16.0
3
11.5
10.5
M4
M3
4.5
7.5
5.0
2
RDQ02-D15
RDQ02
Square hole rotation type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
10
-0.005/-0.012
+0.015/0
68
19
33
12
21
10
10.3
18.5
16.5
5
13.0
11.0
M4
M4
4.5
7.5
5.0
3
RDQ02-D20
RDQ02
Square hole rotation type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.012
+0.015/0
79
25
39
15
24
10
10.3
21.0
19.0
5
15.5
13.5
M4
M4
4.5
7.5
5.0
3
RDQ02-D25
RDQ02
Square hole rotation type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.012
+0.015/0
91
30
44
18
26
10
10.3
24.5
22.5
5
18.5
16.5
M5
M5
5.5
9.0
5.5
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성