RDE01 51 - Pillar retaining clip ?¡è Same diameter orthogonal ?¡è Standard / direction type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rde01_51.prj},{NB=RDE41-D6},{CODE=RDE41},{TYPE=standard type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{D=6},{DPOOL=6,8,10,12,15,16,20,25,30,35},{S=2},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
ATTA1
annex
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
S
[mm]
RDE01-D6
RDE01
Standard type
SS400
Black
TAC01
M4X10 two
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE02-D6
RDE02
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M4X10 two
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE21-D6
RDE21
Standard type
A6063
Black anodizing
TAC01
M4X10 two
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE22-D6
RDE22
Standard type
A6063
Natural anodizing
TAC21
M4X10 two
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE41-D6
RDE41
Standard type
SUS304
-
TAC21
M4X10 two
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE11-D6
RDE11
Reverse type
SS400
Black
TAC01
M4X10 two
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE12-D6
RDE12
Reverse type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M4X10 two
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE31-D6
RDE31
Reverse type
A6063
Black anodizing
TAC01
M4X10 two
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE32-D6
RDE32
Reverse type
A6063
Natural anodizing
TAC21
M4X10 two
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
RDE51-D6
RDE51
Reverse type
SUS304
-
TAC21
M4X10 two
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성