카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MPF 3 - Swaged Ferrules for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Swaged Ferrules high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mpf_pressfassung/mpf_mpf_3.prj},{NB=7000035700},{BZ=7000035700},{VK=HF-FER-DN25-DBS-TUV},{BZLARGA=S8000350000025},{VKLARGA=MPF 3 4SH-R13-R15 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DN2=1”},{DN=25.000},{A=47.000},{B=75.000},{H=4SH-R13-R15},{G=301.000},{L1=68.800},{L2=70.800},{W1=42.000},{W2=38.800},{W3=30.000},{AU1=0.500},{R=2.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
Hose
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
7000035600
7000035600
HF-FER-DN19-DBS-TUV
S8000350000019
MPF 3 4SH-R13-R15 19
3/4”
19.000
40.000
62.000
4SH-R13-R15
211.000
7000035700
7000035700
HF-FER-DN25-DBS-TUV
S8000350000025
MPF 3 4SH-R13-R15 25
1”
25.000
47.000
75.000
4SH-R13-R15
301.000
7000035800
7000035800
HF-FER-DN32-DBS-T
S8000350000032
MPF 3 4SH 32
1 1/4”
31.000
56.000
82.000
4SH
492.000
7000035900
7000035900
HF-FER-DN38-DBS-T
S8000350000038
MPF 3 4SH 38
1 1/2”
38.000
63.000
93.000
4SH
688.000
7000036000
7000036000
HF-FER-DN51-DBS-T
S8000350000050
MPF 3 4SH 50
2”
51.000
80.000
100.000
4SH
1138.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성