카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Manometer coupling, normal coupling connection - Inside thread: Whitworth tube thread
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Female and monometer stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/manometer_verschr_n.prj},{NB=0142102009},{BZ=0142102009},{VK=24-PGSC-L10-IG1/4B-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 10},{RHR1=-},{D1=10.000},{PN=PN 315},{GEWD2=G 1/4},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=38.0},{L2=8.5},{SW1=19},{SW3=19},{HDR=4.6},{I=14.5},{PAGE=179},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M16x1.5},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=11.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=8.000},{H=15.500},{D5=5.800},{DK=8.0},{BOHR3=5.500},{BL2=3.500},{ABSD=18.800},{ABS=4.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
HDR
Height of sealing ring
[mm]
I
Thread length i
[mm]
0142002081
0142002081
24-PGS-L6-IG1/4B
L 6
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
14
4.6
14.5
0142052081
0142052081
24-PGS-L8-IG1/4B
L 8
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
17
4.6
14.5
0142102081
0142102081
24-PGS-L10-IG1/4B
L 10
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
19
4.6
14.5
0142152081
0142152081
24-PGS-L12-IG1/4B
L 12
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
22
4.6
14.5
0142502081
0142502081
24-PGS-S6-IG1/2B
S 6
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
17
5.2
20.0
0142562081
0142562081
24-PGS-S8-IG1/4B
S 8
-
PN 630
G 1/4
39.0
9.5
19
19
4.6
14.5
0142552081
0142552081
24-PGS-S8-IG1/2B
S 8
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
19
5.2
20.0
0142602081
0142602081
24-PGS-S10-IG1/2B
S 10
-
PN 630
G 1/2
47.0
10.5
27
22
5.2
20.0
0142652081
0142652081
24-PGS-S12-IG1/2B
S 12
-
PN 630
G 1/2
47.0
10.5
27
24
5.2
20.0
0142002007
0142002007
24-PGSC-L6-IG1/4B
L 6
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
14
4.6
14.5
0142052007
0142052007
24-PGSC-L8-IG1/4B
L 8
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
17
4.6
14.5
0142102007
0142102007
24-PGSC-L10-IG1/4B
L 10
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
19
4.6
14.5
0142152007
0142152007
24-PGSC-L12-IG1/4B
L 12
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
22
4.6
14.5
0142502007
0142502007
24-PGSC-S6-IG1/2B
S 6
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
17
5.2
20.0
0142562007
0142562007
24-PGSC-S8-IG1/4B
S 8
-
PN 630
G 1/4
39.0
9.5
19
19
4.6
14.5
0142552007
0142552007
24-PGSC-S8-IG1/2B
S 8
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
19
5.2
20.0
0142602007
0142602007
24-PGSC-S10-IG1/2B
S 10
-
PN 630
G 1/2
47.0
10.5
27
22
5.2
20.0
0142652007
0142652007
24-PGSC-S12-IG1/2B
S 12
-
PN 630
G 1/2
47.0
10.5
27
24
5.2
20.0
0142002009
0142002009
24-PGSC-L6-IG1/4B-ES4
L 6
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
14
4.6
14.5
0142052009
0142052009
24-PGSC-L8-IG1/4B-ES4
L 8
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
17
4.6
14.5
0142102009
0142102009
24-PGSC-L10-IG1/4B-ES4
L 10
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
19
4.6
14.5
0142152009
0142152009
24-PGSC-L12-IG1/4B-ES4
L 12
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
22
4.6
14.5
0142502009
0142502009
24-PGSC-S6-IG1/2B-ES4
S 6
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
17
5.2
20.0
0142562009
0142562009
24-PGSC-S8-IG1/4B-ES4
S 8
-
PN 630
G 1/4
39.0
9.5
19
19
4.6
14.5
0142552009
0142552009
24-PGSC-S8-IG1/2B-ES4
S 8
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
19
5.2
20.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성