Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
XTPR - XTPR models
Unimec (IT)
Screw jack
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/martinetti/xtpr_asmtab.prj},{NB=XTPR204_B_-_R.1/5_C.1_-_-_-_-_-_-},{GRANDEZZA=204},{A=150},{A1=100},{A2=80},{A3=10},{C1X=15},{DD=12},{D1=44},{D2=15},{D3=32},{D4=45},{D5=60},{E=100},{E1=85},{F3=7},{H=30},{L=25},{L1=20},{R=3},{S=70},{S1=35},{S2=20},{S4=12},{S5=45},{S6=20},{S7=125},{S8=80},{ACCESSORIO1X= 1, 'NO', 2, 'CS', 3, 'CSU', 4, 'SU', 5, 'SUA', 6, 'RG'},{ACCESSORIO11X= 1, 'NO', 2, 'CS', 3, 'CSU', 4, 'SU', 5, 'SUA', 6, 'RG',8,'BU'},{ACCESSORIO3X1=1,'NO',2,'CR',3,'CT',4,'CT+CR'},{ACCESSORIO3X2=1,'NO'},{MODELLO1='-','STD','FD','FD','DA','DA'},{MODELLO2='-','STD'},{FLANGIA1=13,'NO'},{FORMA=1},{FLANGIA=13},{RAPPORTO=1},{CORSA=1},{TERMINALI=1},{ACCESSORIO1=1},{ACCESSORIO2=1},{ACCESSORIO3=1},{SOFFIETTO=1},{MODELLO=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
DD
d Ø j6
[mm]
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø k6
[mm]
D3
Ø
[mm]
D4
Ø
[mm]
D5
Ø
[mm]
D7
Ø
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
Ø
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
(4 holes)
[mm]
F4
ⁿ/ₐ
F5
(nr. holes)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[°]
R
(radius)
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
S6
[mm]
S7
[mm]
S8
[mm]
XTPR204
204
150
100
80
10
7.5
-
4x4x20
15
12
20x4
44
15
32
45
60
60
100
85
32.5
37.5
9
-
-
7
M5x10
M5x12(4)
30
25
20
30
3
70
35
20
12
45
20
125
80
XTPR306
306
206
126
102
12
12
-
6x6x30
20
20
30x6
60
20
46
64
80
68
155
131
45
60
11
-
-
7
M6x12
M6x12(4)
50
40
25
45
3
90
45
25
14
48
25
160
93
XTPR407
407
270
160
130
15
15
-
8x7x40
25
25
40x7
69
25
60
78
96
86
195
165
50
75
13
-
-
9
M8x15
M8x16(4)
70
55
30
30
3
120
60
35
16
75
35
215
130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성