Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
TPR - TPR models
Unimec (IT)
Screw jack
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/martinetti/tpr_asmtab.prj},{NB=TPR8010_B_-_R.1/5_C.1_-_-_-_-_-_-},{GRANDEZZA=8010},{A=350},{A1=230},{A2=180},{A3=25},{C1X=25},{DD=30},{D1=120},{D2=60},{D3=110},{D4=150},{D5=190},{E=280},{E1=230},{H=90},{L=60},{L1=75},{R=3},{S=176},{S1=88},{S2=40},{S4=30},{S5=110},{S6=40},{S7=281},{S8=210},{TERMINALIX= 1, 'NO=TPN', 9, 'TC',99, 'TL'},{ACCESSORIO1X=1,'NO',2,'CS',3,'CSU',4,'SU',5,'SUA',6,'RG'},{ACCESSORIO2X=1,'NO',2,'SP',3,'FP',4,'P'},{ACCESSORIO3X1=1,'NO',2,'CR',3,'CT',4,'CT+CR',5,'CTC'},{ACCESSORIO3X2=1,'NO',5,'CTC'},{MODELLO1='-','STD','FD','FD','DA','DA'},{MODELLO2='-','STD'},{FORMA=1},{FLANGIA=13},{RAPPORTO=1},{CORSA=1},{TERMINALI=1},{ACCESSORIO1=1},{ACCESSORIO2=1},{ACCESSORIO3=1},{SOFFIETTO=1},{MODELLO=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
DD
d Ø h7
[mm]
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø k6
[mm]
D3
Ø
[mm]
D4
Ø
[mm]
D5
Ø
[mm]
D7
Ø
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
Ø
[mm]
F1
ⁿ/ₐ
F2
[mm]
F3
(nr. holes)
[mm]
F4
ⁿ/ₐ
F5
(nr. holes)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[°]
R
(radius)
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
S6
[mm]
S7
[mm]
S8
[mm]
TPR183
183
118
70
56
7
7
4
3x3x15
15
9
18x3
30
12
26
40
54
-
94
80
29
35
9
-
-
7(4)
-
-
30
24
14
-
3
50
25
10
12
45
10
85
74
TPR204
204
150
100
80
10
7.5
-
4x4x20
15
12
20x4
44
15
32
45
60
60
100
85
32.5
37.5
9
-
-
7(4)
M5x10
M5x12(4)
30
25
20
30
3
70
35
20
12
45
20
125
80
TPR306
306
206
126
102
12
12
-
6x6x30
20
20
30x6
60
20
46
64
80
68
155
131
45
60
11
-
-
7(4)
M6x12
M6x12(4)
50
40
25
45
3
90
45
25
14
48
25
160
93
TPR407
407
270
160
130
15
15
-
8x7x40
25
25
40x7
69
25
60
78
96
86
195
165
50
75
13
-
-
9(4)
M8x15
M8x16(4)
70
55
30
30
3
120
60
35
16
75
35
215
130
TPR559
559
270
170
134
18
18
-
8x7x40
25
25
55x9
90
40
76
100
130
86
211
175
63
78
-
M20
30
13(4)
M8x15
M8x16(4)
70
50
45
30
3
150
75
40
20
100
40
255
170
TPR7010
7010
350
230
180
25
25
-
8x7x50
25
30
70x10
120
55
100
140
180
74
280
230
75
115
-
M30
45
18(4)
M10x18
M8x15(6)
90
60
70
30
3
176
88
40
30
105
40
281
200
TPR8010
8010
350
230
180
25
25
-
8x7x50
25
30
80x10
120
60
110
150
190
74
280
230
75
115
-
M30
45
18(4)
M10x18
M8x15(6)
90
60
75
30
3
176
88
40
30
110
40
281
210
TPR9010
9010
390
250
200
25
25
-
12x8x60
40
40
100x12
150
70
150
190
230
100
320
270
85
125
-
M30
45
20(4)
M10x18
M10x18(4)
110
70
80
45
3
230
115
50
45
135
50
370
255
TPR10012
10012
490
320
230
45
25
5
16x10x70
40
55
100x12
210
70
150
190
230
-
405
355
105
160
-
M30
45
20(4)
M12x25
-
140
85
80
-
3
270
135
50
45
135
50
410
255
TPR12014
12014
490
320
230
45
25
5
16x10x70
40
55
120x14
210
90
180
235
280
-
405
355
105
160
-
M30
45
25(6)
M12x25
-
140
85
85
-
3
270
135
50
55
160
50
410
285
TPR14014
14014
490
320
230
45
25
5
20x12x110
50
70
140x14
300
120
210
270
320
-
590
510
160
230
-
M56
110
25(6)
M14x30
-
200
140
120
-
4
370
185
60
80
250
60
540
420
TPR16016
16016
780
500
360
70
40
10
20x12x110
50
70
160x16
300
130
210
270
320
-
590
510
160
230
-
M56
110
25(6)
M14x30
-
200
140
120
-
4
370
185
60
80
250
60
540
420
TPR20018
20018
780
500
360
70
40
10
28x16x120
50
100
200x18
370
160
310
400
480
-
780
660
220
310
-
M64
130
45(6)
M16x35
-
250
160
160
-
5
480
240
60
100
300
60
650
510
TPR25022
25022
920
600
470
65
60
20
28x16x120
50
100
250x22
370
200
310
400
480
-
780
660
220
310
-
M64
130
45(6)
M16x35
-
250
160
180
-
5
480
240
60
100
300
60
650
530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성