5548 5552 5554 (Leveling feet) - Leveling feet (Steel, Fixed adjustable, Non-slip)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Leveling Mounts & Antivibration Mounts
Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5548_5552_5554.prj},{NB=5548.0805},{PN=5548.0805},{TYPE1=5548},{MA=鋼},{MA1=鋼},{L1=70},{L=50},{D2=8},{MXP=M8X1.25},{D1=40},{AF=13},{D3=37},{L2=5},{L3=12},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
MA
Base material
ⁿ/ₐ
MA1
Thread material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
5548.0805
5548.0805
5548
Steel
Steel
NO
70
8
40
5548.1005
5548.1005
5548
Steel
Steel
NO
71
10
40
5548.1010
5548.1010
5548
Steel
Steel
NO
121
10
40
5548.1205
5548.1205
5548
Steel
Steel
NO
78
12
55
5548.1207
5548.1207
5548
Steel
Steel
NO
103
12
55
5548.1210
5548.1210
5548
Steel
Steel
NO
128
12
55
5548.1215
5548.1215
5548
Steel
Steel
NO
178
12
55
5548.1605
5548.1605
5548
Steel
Steel
NO
80
16
55
5548.1607
5548.1607
5548
Steel
Steel
NO
100
16
55
5548.1610
5548.1610
5548
Steel
Steel
NO
130
16
55
5548.1615
5548.1615
5548
Steel
Steel
NO
180
16
55
5548.1616
5548.1616
5548
Steel
Steel
NO
132
16
75
5548.1617
5548.1617
5548
Steel
Steel
NO
182
16
75
5552.1207
5552.1207
5552
Steel
Steel
NO
103
12
55
5552.1210
5552.1210
5552
Steel
Steel
NO
128
12
55
5552.1215
5552.1215
5552
Steel
Steel
NO
178
12
55
5552.1610
5552.1610
5552
Steel
Steel
NO
130
16
55
5552.1615
5552.1615
5552
Steel
Steel
NO
180
16
55
5554.1610
5554.1610
5554
Steel
Steel
NO
132
16
75
5554.1615
5554.1615
5554
Steel
Steel
NO
182
16
75
5554.2015
5554.2015
5554
Steel
Steel
NO
184
20
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성