SPB - Self lubricating bearings (Straight Type)
STAMPINGMASTERS
Automation Standard Parts
Linear Motion Components
Oil Free Bushing & Self Lubricating Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/automation_standard_parts/linear-motion-components/oil-free-bushing_self-lubricating-bearings/spb.prj},{NB=SPB-455530},{TYPE=SPB},{MA=高力黃銅},{ROHS=NO},{D1=45.0},{D=55},{L=30},{DIML=30,35,40,45,50,60},{L1=3},{L2=5},{R=2},{C=0.7},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
SPB-8128
SPB-8128
High strength brass
NO
8.0
12
SPB-10148
SPB-10148
High strength brass
NO
10.0
14
SPB-121810
SPB-121810
High strength brass
NO
12.0
18
SPB-131910
SPB-131910
High strength brass
NO
13.0
19
SPB-142010
SPB-142010
High strength brass
NO
14.0
20
SPB-152110
SPB-152110
High strength brass
NO
15.0
21
SPB-162210
SPB-162210
High strength brass
NO
16.0
22
SPB-182415
SPB-182415
High strength brass
NO
18.0
24
SPB-202815
SPB-202815
High strength brass
NO
20.0
28
SPB-203016
SPB-203016
High strength brass
NO
20.0
30
SPB-253316
SPB-253316
High strength brass
NO
25.0
33
SPB-253516
SPB-253516
High strength brass
NO
25.0
35
SPB-303820
SPB-303820
High strength brass
NO
30.0
38
SPB-304020
SPB-304020
High strength brass
NO
30.0
40
SPB-31.54020
SPB-31.54020
High strength brass
NO
31.5
40
SPB-354430
SPB-354430
High strength brass
NO
35.0
44
SPB-354530
SPB-354530
High strength brass
NO
35.0
45
SPB-405020
SPB-405020
High strength brass
NO
40.0
50
SPB-405520
SPB-405520
High strength brass
NO
40.0
55
SPB-455530
SPB-455530
High strength brass
NO
45.0
55
SPB-455630
SPB-455630
High strength brass
NO
45.0
56
SPB-456030
SPB-456030
High strength brass
NO
45.0
60
SPB-506030
SPB-506030
High strength brass
NO
50.0
60
SPB-506230
SPB-506230
High strength brass
NO
50.0
62
SPB-506530
SPB-506530
High strength brass
NO
50.0
65
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성