PFF - Self lubricating bearings (Multilayer flange)
STAMPINGMASTERS
Automation Standard Parts
Linear Motion Components
Oil Free Bushing & Self Lubricating Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/automation_standard_parts/linear-motion-components/oil-free-bushing_self-lubricating-bearings/pff.prj},{NB=PFF-1810},{TYPE=PFF},{MA=鋼},{ROHS=NO},{D1=18},{L=10},{DIML=10,12,15,20},{D=20},{DF=26},{T=1.0},{C=0.4519},{C0=0.8},{C1=0.4},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
PFF-0504
PFF-0504
Steel
NO
5
7
1.0
PFF-0605
PFF-0605
Steel
NO
6
8
1.0
PFF-0705
PFF-0705
Steel
NO
7
9
1.0
PFF-0806
PFF-0806
Steel
NO
8
10
1.0
PFF-1006
PFF-1006
Steel
NO
10
12
1.0
PFF-1206
PFF-1206
Steel
NO
12
14
1.0
PFF-1410
PFF-1410
Steel
NO
14
16
1.0
PFF-1510
PFF-1510
Steel
NO
15
17
1.0
PFF-1610
PFF-1610
Steel
NO
16
18
1.0
PFF-1810
PFF-1810
Steel
NO
18
20
1.0
PFF-2010
PFF-2010
Steel
NO
20
23
1.5
PFF-2210
PFF-2210
Steel
NO
22
25
1.5
PFF-2510
PFF-2510
Steel
NO
25
28
1.5
PFF-3012
PFF-3012
Steel
NO
30
34
2.0
PFF-3520
PFF-3520
Steel
NO
35
39
2.0
PFF-4012
PFF-4012
Steel
NO
40
44
2.0
PFF-4520
PFF-4520
Steel
NO
45
50
2.5
PFF-5020
PFF-5020
Steel
NO
50
55
2.5
PFF-5530
PFF-5530
Steel
NO
55
60
2.5
PFF-6030
PFF-6030
Steel
NO
60
65
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성