Cable Glands - RNCG series - Cable Glands
ABB Installation Products
Cable Glands
MSG Series
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/cable_glands/msg_series/rncg_series.prj},{NB=RNCG-M202},{CN=RNCG-M202},{NCG=NCG-M202x},{THD=M20x1.5},{THDT=DIN13},{CRMIN1=0.236},{CRMAX1=0.472},{A1=0.394},{B1=1.181},{C1=1.063},{D=0.303},{W11=0.945},{W21=0.945},{W3=0.461},{W12=0.197},{W22=0.457},{THD1=0.39370},{THD2=0.39370},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
THD
Thread Size
ⁿ/ₐ
CRMIN
Cable Range Min.
[mm]
CRMAX
Cable Range Max.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
RNCG-M122
RNCG-M122
M12x1.5
3.0
6.5
8.0
23.0
16.9
15.0
15.0
RNCG-M163-S
RNCG-M163-S
M16x1.5
4.0
8.0
8.0
26.5
21.9
19.0
19.0
RNCG-M163
RNCG-M163
M16x1.5
4.0
8.0
15.0
26.5
21.9
19.0
19.0
RNCG-M164
RNCG-M164
M16x1.5
5.0
10.0
10.0
30.0
25.0
22.0
22.0
RNCG-M164-L
RNCG-M164-L
M16x1.5
5.0
10.0
15.0
30.0
25.0
22.0
22.0
RNCG-M202
RNCG-M202
M20x1.5
6.0
12.0
10.0
30.0
27.0
24.0
24.0
RNCG-M202-L
RNCG-M202-L
M20x1.5
6.0
12.0
15.0
30.0
27.0
24.0
24.0
RNCG-M205
RNCG-M205
M20x1.5
10.0
14.0
10.0
33.5
31.0
27.0
27.0
RNCG-M205-L
RNCG-M205-L
M20x1.5
10.0
14.0
15.0
33.5
31.0
27.0
27.0
RNCG-M254
RNCG-M254
M25x1.5
13.0
18.0
15.0
38.0
38.0
33.0
33.0
RNCG-M254-L
RNCG-M254-L
M32x1.5
11.0
15.0
15.0
42.5
41.0
36.0
36.0
RNCG-M324-L
RNCG-M324-L
M32x1.5
18.0
25.0
15.0
42.0
47.3
42.0
42.0
RNCG-M404
RNCG-M404
M40x1.5
22.0
32.0
18.0
52.0
60.0
53.0
53.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성