dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1530 - Einspannzapfen (DIN EN ISO 10242-1)
STRACK
03. Allgemeines Zubehör
3.6. Einspannzapfen, Kupplungszapfen
Powered by
CAD모델 선택
{strack/z_kat/z_06/sn100001.prj},{NB=SN1530-32-24x1.5 Einspannzapfen (DIN EN ISO 10242-1)},{PDF=PDF},{D1=32},{M=24x1.5},{D2=25},{L=79},{L1=56},{L2=3.0},{L3=16},{L5=6},{R=2.5},{SW=27},{DN=24},{DK=22.02},{SNPR=MIN},{ARTNR=62208}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
M
(M)
ⁿ/ₐ
D2
(d2)
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
L3
(L3)
[mm]
L5
(L5)
[mm]
R
(r)
[mm]
SW
(SW)
[mm]
DN
(DN)
[mm]
DK
(DK)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN1530-20-16x1.5
20
16x1.5
15
58
40
2.0
12
4
2.5
17
16
14.00
62203
SN1530-25-16x1.5
25
16x1.5
20
68
45
2.5
16
6
2.5
21
16
14.00
62205
SN1530-25-20x1.5
25
20x1.5
20
68
45
2.5
16
6
2.5
21
20
18.03
62206
SN1530-32-20x1.5
32
20x1.5
25
79
56
3.0
16
6
2.5
27
20
18.03
62207
SN1530-32-24x1.5
32
24x1.5
25
79
56
3.0
16
6
2.5
27
24
22.02
62208
SN1530-40-24x1.5
40
24x1.5
32
93
70
4.0
26
12
4.0
36
24
22.02
62209
SN1530-40-27x2
40
27x2
32
93
70
4.0
26
12
4.0
36
27
23.38
184461
SN1530-40-30x2
40
30x2
32
93
70
4.0
26
12
4.0
36
30
27.38
62210
SN1530-50-30x2
50
30x2
42
108
80
5.0
26
12
4.0
41
30
27.38
62211
SN1530-65-42x3
65
42x3
53
128
100
8.0
26
12
4.0
55
42
38.05
62212
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성