카탈로그: Stern
생성됨: 06.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Stern
MP5 - Rear spherical bearing
Stern
Hydraulic Cylinders ISO 6022 Serie SX
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{stern/cyl_iso_6022_sx/mono_stelo/6022_mono_08_asmtab.prj},{NB=SX - 140/ 90 x 1 - MP5 - 40017631in1/41100220099999999999900},{SIZE=140},{MM=90},{CORSA1=5000},{WFSTD=76},{AX=90},{B=145},{D=226},{DA=54},{NA=88.5},{BA=145},{KX=31},{K1X=31},{VD=5},{NF=40},{FBD=26.0},{FBNUM=8},{FC=300},{UC=340},{VE=45},{BX=72},{CX=90},{EX=90},{LT=149},{MS=100},{XOX=580},{CD=90},{EW=90},{L=150},{MR=113.0},{BD=98},{TD=90},{TL=70},{TM=265},{UV=255},{YX=166},{LH=135},{SB=30.0},{SD=48},{SC=35.5},{SE=35.5},{ST=77},{TS=325},{US=390},{PJX=219},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WF=76},{SA=3},{GUA=},{MAT=},{FL=},{DIS=0},{FCEO=},{EE=1in1/4},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=2},{PSA2=2},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=999},{CON2=999},{CAR1=999},{CAR2=999},{DRE=0},{ASX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
LINA
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
DISINFO
Spacers info
ⁿ/ₐ
ASCODE
Accessory code
ⁿ/ₐ
SX - 50/ 32 x 1 - MP5 - 4...
SX - 50/ 32 x 1 - MP5 - 4...
MP5
50
32
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 50/ 36 x 1 - MP5 - 4...
SX - 50/ 36 x 1 - MP5 - 4...
MP5
50
36
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 63/ 40 x 1 - MP5 - 4...
SX - 63/ 40 x 1 - MP5 - 4...
MP5
63
40
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 63/ 45 x 1 - MP5 - 4...
SX - 63/ 45 x 1 - MP5 - 4...
MP5
63
45
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 80/ 50 x 1 - MP5 - 4...
SX - 80/ 50 x 1 - MP5 - 4...
MP5
80
50
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 80/ 56 x 1 - MP5 - 4...
SX - 80/ 56 x 1 - MP5 - 4...
MP5
80
56
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 100/ 63 x 1 - MP5 - ...
SX - 100/ 63 x 1 - MP5 - ...
MP5
100
63
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 100/ 70 x 1 - MP5 - ...
SX - 100/ 70 x 1 - MP5 - ...
MP5
100
70
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 125/ 80 x 1 - MP5 - ...
SX - 125/ 80 x 1 - MP5 - ...
MP5
125
80
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 125/ 90 x 1 - MP5 - ...
SX - 125/ 90 x 1 - MP5 - ...
MP5
125
90
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 140/ 90 x 1 - MP5 - ...
SX - 140/ 90 x 1 - MP5 - ...
MP5
140
90
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 140/ 100 x 1 - MP5 -...
SX - 140/ 100 x 1 - MP5 -...
MP5
140
100
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 160/ 100 x 1 - MP5 -...
SX - 160/ 100 x 1 - MP5 -...
MP5
160
100
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 160/ 110 x 1 - MP5 -...
SX - 160/ 110 x 1 - MP5 -...
MP5
160
110
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 180/ 110 x 1 - MP5 -...
SX - 180/ 110 x 1 - MP5 -...
MP5
180
110
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 180/ 125 x 1 - MP5 -...
SX - 180/ 125 x 1 - MP5 -...
MP5
180
125
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 200/ 125 x 1 - MP5 -...
SX - 200/ 125 x 1 - MP5 -...
MP5
200
125
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 200/ 140 x 1 - MP5 -...
SX - 200/ 140 x 1 - MP5 -...
MP5
200
140
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 250/ 160 x 1 - MP5 -...
SX - 250/ 160 x 1 - MP5 -...
MP5
250
160
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 250/ 180 x 1 - MP5 -...
SX - 250/ 180 x 1 - MP5 -...
MP5
250
180
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 320/ 200 x 1 - MP5 -...
SX - 320/ 200 x 1 - MP5 -...
MP5
320
200
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 320/ 220 x 1 - MP5 -...
SX - 320/ 220 x 1 - MP5 -...
MP5
320
220
0D = Without spacer (Stro...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성