카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 3599 - Die sets with guide plate, 4 guide pillars, sliding guide bronze coating
Steinel Normalien
1 Die sets made of steel
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/saulengestelleausstahl_1/st_3599_assmtab.prj},{NB=ST3599.500X315.3},{BESTNR=ST3599.500X315.3},{A=500},{B=315},{A1=330},{B1=145},{C1=50},{C2=40},{C3=32},{C6=30},{K=33},{C7=25},{E1=400},{E2=215},{E4=403},{D1=38},{D2=40},{L=224},{D3=58},{PPATH=st_3599_sch.prj},{WG=163.000},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
A1
Length
[mm]
B1
[mm]
C1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
C3
[mm]
C6
Height
[mm]
K
Length
[mm]
C7
Height
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
[mm]
E4
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Height
[mm]
D3
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST3599.160X160
ST3599.160X160
160
160
60
60
32
32
25
15
18
15
100
100
103
19
20
180
32
20.800
ST3599.200X200.1
ST3599.200X200.1
200
200
70
70
40
40
25
25
23
15
120
120
123
24
25
200
40
39.800
ST3599.200X200.2
ST3599.200X200.2
200
200
70
70
32
40
25
25
23
15
120
120
123
24
25
200
40
35.000
ST3599.200X200.3
ST3599.200X200.3
200
200
70
70
40
32
25
25
23
15
120
120
123
24
25
200
40
35.000
ST3599.200X200.4
ST3599.200X200.4
200
200
70
70
32
32
25
25
23
15
120
120
123
24
25
200
40
32.200
ST3599.250X200.1
ST3599.250X200.1
250
200
120
70
40
40
25
25
23
15
170
120
173
24
25
200
40
46.000
ST3599.250X200.2
ST3599.250X200.2
250
200
120
70
32
40
25
25
23
15
170
120
173
24
25
200
40
42.900
ST3599.250X200.3
ST3599.250X200.3
250
200
120
70
40
32
25
25
23
15
170
120
173
24
25
200
40
42.900
ST3599.250X200.4
ST3599.250X200.4
250
200
120
70
32
32
25
25
23
15
170
120
173
24
25
200
40
39.300
ST3599.250X250.1
ST3599.250X250.1
250
250
120
120
40
40
25
25
23
15
170
170
173
24
25
200
40
57.100
ST3599.250X250.2
ST3599.250X250.2
250
250
120
120
32
40
25
25
23
15
170
170
173
24
25
200
40
52.800
ST3599.250X250.3
ST3599.250X250.3
250
250
120
120
40
32
25
25
23
15
170
170
173
24
25
200
40
52.800
ST3599.250X250.4
ST3599.250X250.4
250
250
120
120
32
32
25
25
23
15
170
170
173
24
25
200
40
48.600
ST3599.315X200.1
ST3599.315X200.1
315
200
165
50
50
50
32
25
28
15
225
110
228
30
32
224
48
72.000
ST3599.315X200.2
ST3599.315X200.2
315
200
165
50
40
50
32
25
28
15
225
110
228
30
32
224
48
67.000
ST3599.315X200.3
ST3599.315X200.3
315
200
165
50
50
40
32
25
28
15
225
110
228
30
32
224
48
67.000
ST3599.315X200.4
ST3599.315X200.4
315
200
165
50
40
40
32
25
28
15
225
110
228
30
32
224
48
62.000
ST3599.315X250.1
ST3599.315X250.1
315
250
165
100
50
50
32
25
28
15
225
160
228
30
32
224
48
88.000
ST3599.315X250.2
ST3599.315X250.2
315
250
165
100
40
50
32
25
28
15
225
160
228
30
32
224
48
82.000
ST3599.315X250.3
ST3599.315X250.3
315
250
165
100
50
40
32
25
28
15
225
160
228
30
32
224
48
82.000
ST3599.315X250.4
ST3599.315X250.4
315
250
165
100
40
40
32
25
28
15
225
160
228
30
32
224
48
75.000
ST3599.315X315.1
ST3599.315X315.1
315
315
165
165
50
50
32
25
28
15
225
225
228
30
32
224
48
106.100
ST3599.315X315.2
ST3599.315X315.2
315
315
165
165
40
50
32
25
28
15
225
225
228
30
32
224
48
97.900
ST3599.315X315.3
ST3599.315X315.3
315
315
165
165
50
40
32
25
28
15
225
225
228
30
32
224
48
97.900
ST3599.315X315.4
ST3599.315X315.4
315
315
165
165
40
40
32
25
28
15
225
225
228
30
32
224
48
89.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성