GAAXTFV,GAAXTFW - Flat lock - handle press type - three-point type
SRD-FA
SRD-FA
t9884
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9884/ms-2333.prj},{NB=GAAXTFV142},{CODE=GAAXTFV},{TYPE=AY1},{MAT=ZDC},{SUR=GG},{A=142.0},{A1=29.0},{A2=17.0},{A3=22.0},{A4=5.0},{B=32.4},{B1=26.0},{B2=49.5},{B3=65.5},{B4=9.5},{B5=18.0},{B6=34.5},{B7=25.5},{T=17.0},{T1=3.2},{T2=16.5},{E=58.0},{MT=M5-L10},{D=4.2},{D1=4.2},{AA=128.0},{AA1=117.0},{AA2=106.0},{AA3=100.5},{BB=27.0},{R=4.5},{ZL1=0.37},{ZL2=0.36},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1644880813872.html},{FZ1=55.0},{FZ2=55.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
E
[mm]
MT
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
AA
[mm]
AA1
[mm]
AA2
[mm]
AA3
[mm]
BB
[mm]
R
[mm]
WEI
ⁿ/ₐ
GAAXTFV84
GAAXTFV
Handle press type with lo...
ZDC
Matt chrome plating
84.0
25.0
10.0
20.0
0.0
28.0
23.0
23.5
61.5
8.5
20.0
10.0
20.5
12.5
2.3
12.0
26.0
M4-L8
3.2
4.0
72.0
63.0
53.0
48.5
24.0
4.0
0.17
GAAXTFV117
GAAXTFV
Handle press type with lo...
ZDC
Matt chrome plating
117.0
25.0
10.0
20.0
0.0
30.0
23.0
48.5
61.5
8.5
20.0
35.0
20.5
12.5
2.3
12.0
52.0
M4-L8
3.2
3.2
105.0
96.0
86.0
81.5
24.0
4.0
0.23
GAAXTFV142
GAAXTFV
Handle press type with lo...
ZDC
Matt chrome plating
142.0
29.0
17.0
22.0
5.0
32.4
26.0
49.5
65.5
9.5
18.0
34.5
25.5
17.0
3.2
16.5
58.0
M5-L10
4.2
4.2
128.0
117.0
106.0
100.5
27.0
4.5
0.37
GAAXTFW84
GAAXTFW
Handle press type lock cy...
ZDC
Matt chrome plating
84.0
25.0
10.0
20.0
0.0
28.0
23.0
23.5
61.5
8.5
20.0
10.0
20.5
12.5
2.3
12.0
26.0
M4-L8
3.2
4.0
72.0
63.0
53.0
48.5
24.0
4.0
0.16
GAAXTFW117
GAAXTFW
Handle press type lock cy...
ZDC
Matt chrome plating
117.0
25.0
10.0
20.0
0.0
30.0
23.0
48.5
61.5
8.5
20.0
35.0
20.5
12.5
2.3
12.0
52.0
M4-L8
3.2
3.2
105.0
96.0
86.0
81.5
24.0
4.0
0.23
GAAXTFW142
GAAXTFW
Handle press type lock cy...
ZDC
Matt chrome plating
142.0
29.0
17.0
22.0
5.0
32.4
26.0
49.5
65.5
9.5
18.0
34.5
25.5
17.0
3.2
16.5
58.0
M5-L10
4.2
4.2
128.0
117.0
106.0
100.5
27.0
4.5
0.36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성