피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HDCCB,HDCLNM,HDCLBM,HDCLCM,HDCCS - zhi zhu gu ding jia di zuo-di zuo yong zhi jia -ce mian an zhuang jian yi xing
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1469.prj},{NB=HDCLBM20},{CODE=HDCLBM},{TYPE=ce mian an zhuang jian yi xing},{MAT=lv he jin},{SUR=hei se yang ji yang hua chu li},{AC=nei liu jia luo shuan},{D=20},{DH7=+0.021/0},{A=60},{B=30},{L=45},{T=12},{F=45},{G=18},{K=6.6},{HH=22},{H=15},{E=30},{DD=6.6},{DD1=11.0},{Z=6.5},{MA=M6},{MAX=6},{W=2},{NLJ=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
AC
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
W
[mm]
ACLD
ⁿ/ₐ
HDCCB20
HDCCB
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
20
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1ge
HDCCB25
HDCCB
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
25
+0.021/0
73
45
53
12
54
30
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-25 1ge
HDCCB30
HDCCB
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
30
+0.021/0
83
45
60
15
64
30
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-35 1ge
HDCCB35
HDCCB
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
35
+0.025/0
94
60
68
15
72
35
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-40 1ge
HDCCB40
HDCCB
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
40
+0.025/0
104
60
76
15
82
35
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-45 1ge
HDCCB50
HDCCB
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
50
+0.025/0
118
75
87
18
94
45
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-50 1ge
HDCLNM20
HDCLNM
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
20
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1ge
HDCLNM25
HDCLNM
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
25
+0.021/0
73
45
53
12
54
30
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-25 1ge
HDCLNM30
HDCLNM
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
30
+0.021/0
83
45
60
15
64
30
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-35 1ge
HDCLNM35
HDCLNM
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
35
+0.025/0
94
60
68
15
72
35
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-40 1ge
HDCLNM40
HDCLNM
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
40
+0.025/0
104
60
76
15
82
35
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-45 1ge
HDCLNM50
HDCLNM
ce mian an zhuang jian yi...
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
50
+0.025/0
118
75
87
18
94
45
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-50 1ge
HDCLBM20
HDCLBM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
20
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1ge
HDCLBM25
HDCLBM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
25
+0.021/0
73
45
53
12
54
30
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-25 1ge
HDCLBM30
HDCLBM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
30
+0.021/0
83
45
60
15
64
30
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-35 1ge
HDCLBM35
HDCLBM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
35
+0.025/0
94
60
68
15
72
35
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-40 1ge
HDCLBM40
HDCLBM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
40
+0.025/0
104
60
76
15
82
35
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-45 1ge
HDCLBM50
HDCLBM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
50
+0.025/0
118
75
87
18
94
45
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-50 1ge
HDCLCM20
HDCLCM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan (b...
20
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1ge
HDCLCM25
HDCLCM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan (b...
25
+0.021/0
73
45
53
12
54
30
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-25 1ge
HDCLCM30
HDCLCM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan (b...
30
+0.021/0
83
45
60
15
64
30
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-35 1ge
HDCLCM35
HDCLCM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan (b...
35
+0.025/0
94
60
68
15
72
35
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-40 1ge
HDCLCM40
HDCLCM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan (b...
40
+0.025/0
104
60
76
15
82
35
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-45 1ge
HDCLCM50
HDCLCM
ce mian an zhuang jian yi...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan (b...
50
+0.025/0
118
75
87
18
94
45
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-50 1ge
HDCCS20
HDCCS
ce mian an zhuang jian yi...
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
20
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1ge
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성