CBCS - CBCS-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-854_asmtab.prj},{NB=CBCS-S2M040},{BT=S2M},{TNW=040},{A=26},{T1=4},{T2=4.0},{T3=1.94},{HH=0.76},{L=18},{M=M3},{DD=3.4},{AB=M3-12},{NH=6},{MX=3},{PPATH=tong-854/tong-854_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
EN
enclosure
ⁿ/ₐ
BT
Belt type
ⁿ/ₐ
BW
Belt width
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
AB
Accessory bolt
[mm]
NH
Number of mounting holes
[mm]
CBCS-MXL025
CBCS
LV
ben
nei
MXL
6.4
26
18
4
4.0
0.51
19
11
3.4
M3-12
6
CBCS-XL025
CBCS
LV
ben
nei
XL
6.4
66
24
6
5.0
1.25
56
12
4.5
M4-15
6
CBCS-L050
CBCS
LV
ben
nei
L
12.7
124
32
8
5.0
1.90
111
20
5.5
M5-20
8
CBCS-H075
CBCS
LV
ben
nei
H
19.1
165
38
10
5.0
2.30
147
26
5.5
M5-20
8
CBCS-S2M040
CBCS
LV
ben
nei
S2M
4.0
26
16
4
4.0
0.76
18
8
3.4
M3-12
6
CBCS-S3M060
CBCS
LV
ben
nei
S3M
6.0
39
18
4
4.0
1.14
31
10
3.4
M3-12
6
CBCS-S5M100
CBCS
LV
ben
nei
S5M
10.0
65
26
6
5.0
1.81
51
16
4.5
M4-15
6
CBCS-S8M150
CBCS
LV
ben
nei
S8M
15.0
104
34
8
5.0
2.85
84
22
5.5
M5-20
8
CBCS-T5100
CBCS
LV
ben
nei
T5
10.0
65
26
6
5.0
1.20
51
16
4.5
M4-15
6
CBCS-T10150
CBCS
LV
ben
nei
T10
15.0
130
34
8
5.0
2.50
111
22
5.5
M5-20
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성