CBAFW - CBAFW-S2M-S3M-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-828_asmtab.prj},{NB=CBAFW20-S3M060-3},{CODE=CBAFW},{NT=20},{TNW=S3M},{TNW1=S3M060},{TNWX='S3M060'},{DD=3},{PD=19.10},{OD=18.34},{F=22},{E=14.0},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG7=},{FC=0.0},{PPATH=tong-828/tong-828_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
Pulley material
ⁿ/ₐ
MATX
Flange material
ⁿ/ₐ
BG
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
SUR1
surface1
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
TNW
tnw
[mm]
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
DH
[mm]
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
dh
[mm]
B
b2
[mm]
CBAFW20-S2M040-3
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
20
S2M
3
12.73
12.22
16
10.0
5.0
9.0
5.0
673ZZ*2
6
2.5
CBAFW20-S2M100-4
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
20
S2M
4
12.73
12.22
16
10.0
11.0
15.0
6.0
674ZZ*2
7
2.5
CBAFW30-S2M040-3
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
30
S2M
3
19.01
18.59
22
14.0
5.0
9.0
5.0
673ZZ*2
6
2.5
CBAFW30-S2M100-4
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
30
S2M
4
19.01
18.59
22
14.0
11.0
15.0
6.0
674ZZ*2
7
2.5
CBAFW32-S2M040-3
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
32
S2M
3
20.37
19.86
25
16.0
5.0
9.0
5.0
673ZZ*2
6
2.5
CBAFW32-S2M100-4
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
32
S2M
4
20.37
19.86
25
16.0
11.0
15.0
9.5
694ZZ*2
11
4.0
CBAFW36-S2M040-4
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
36
S2M
4
22.92
22.41
28
18.0
5.0
9.0
6.0
674ZZ*2
7
2.5
CBAFW36-S2M100-5
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
36
S2M
5
22.92
22.41
28
18.0
11.0
15.0
11.0
695ZZ*2
13
4.0
CBAFW40-S2M040-4
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
40
S2M
4
25.46
24.96
30
20.0
5.0
9.0
6.0
674ZZ*2
7
2.5
CBAFW40-S2M060-5
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
40
S2M
5
25.46
24.96
30
20.0
7.0
11.0
11.0
695ZZ*2
13
4.0
CBAFW40-S2M100-6
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
40
S2M
6
25.46
24.96
30
20.0
11.0
15.0
13.0
696ZZ*2
15
5.0
CBAFW48-S2M100-8
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
48
S2M
8
30.56
30.05
35
25.0
11.0
15.0
16.5
698ZZ*2
19
6.0
CBAFW50-S2M100-8
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
50
S2M
8
31.83
31.32
35
25.0
11.0
15.0
16.5
698ZZ*2
19
6.0
CBAFW60-S2M100-8
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
60
S2M
8
38.20
37.69
44
32.0
11.0
15.0
16.5
698ZZ*2
19
6.0
CBAFW20-S3M060-3
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
20
S3M
3
19.10
18.34
22
14.0
7.0
11.0
5.0
673ZZ*2
6
2.5
CBAFW20-S3M100-4
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
20
S3M
4
19.10
18.34
22
14.0
11.0
15.0
6.0
674ZZ*2
7
2.5
CBAFW20-S3M150-5
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
20
S3M
5
19.10
18.34
22
14.0
17.0
21.0
9.0
685ZZ*2
11
5.0
CBAFW24-S3M060-5
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
24
S3M
5
22.92
22.16
25
16.0
7.0
11.0
11.0
695ZZ*2
13
4.0
CBAFW25-S3M100-6
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
25
S3M
6
23.87
23.11
28
18.0
11.0
15.0
13.0
696ZZ*2
15
5.0
CBAFW26-S3M100-6
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
26
S3M
6
24.83
24.07
28
18.0
11.0
15.0
13.0
696ZZ*2
15
5.0
CBAFW28-S3M100-6
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
28
S3M
6
26.74
25.98
30
20.0
11.0
15.0
13.0
696ZZ*2
15
5.0
CBAFW30-S3M100-6
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
30
S3M
6
28.65
27.89
32
23.0
11.0
15.0
13.0
696ZZ*2
15
5.0
CBAFW32-S3M100-10
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
32
S3M
10
30.56
29.80
35
25.0
11.0
15.0
16.5
698ZZ*2
19
6.0
CBAFW36-S3M100-10
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
36
S3M
10
34.38
33.62
40
28.0
11.0
15.0
19.5
6900ZZ*2
22
6.0
CBAFW40-S3M100-10
CBAFW
LV
LV
gang
ben
ben
40
S3M
10
38.20
37.44
44
32.0
11.0
15.0
19.5
6900ZZ*2
22
6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성