피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MMBB-PB
Spyraflo
Pillow Block
Micro Miniature Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{spyraflo/pillow_block/micro_miniature_ball_bearings/mmbb_pb.prj},{NB=PB1-SR6ZZ},{SHA256=cVGzlz0A2Hdsjyu5kem0VFsXzniCABYKhXMhUdI+RxY=},{INAME=00008__pb12dsr6zz},{PN=PB1-SR6ZZ},{DESC=Mounted Miniature Ball Bearing, Pillow Block, Non-Aligning},{BT=Rolling Element},{ALIGNMENT=Non-Aligning},{MOUNTING=Aluminum Pillow Block},{NOMID=0.375 in},{IDMIN=0.3747 in},{IDMAX=0.375 in},{MAXRL=636},{MAXS=31000},{WEIGHT=0.80},{AM=Oscillating, Rotating},{WEBPAGE=http://www.spyraflo.com/products/mounted-miniature-ball-bearing-pillow-block-non-aligning/pb1-sr6zz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
ALIGNMENT
Alignment
ⁿ/ₐ
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
NOMID
Nominal ID
ⁿ/ₐ
IDMIN
ID Minimum
ⁿ/ₐ
IDMAX
ID Maximum
ⁿ/ₐ
MAXRL
Max Radial Load
[N]
MAXS
Max Speed
[rpm]
WEIGHT
Weight
[g]
AM
Allowable Motions
ⁿ/ₐ
PB0-SR2AZZ
PB0-SR2AZZ
Mounted Miniature Ball Be...
Rolling Element
Non-Aligning
Aluminum Pillow Block
0.125 in
0.1247 in
0.125 in
122
63000
0.22
Oscillating, Rotating
PB0-SR3ZZ
PB0-SR3ZZ
Mounted Miniature Ball Be...
Rolling Element
Non-Aligning
Aluminum Pillow Block
0.1875 in
0.1872 in
0.1875 in
248
60000
0.21
Oscillating, Rotating
PB0-SR188ZZ
PB0-SR188ZZ
Mounted Miniature Ball Be...
Rolling Element
Non-Aligning
Aluminum Pillow Block
0.25 in
0.2497 in
0.25 in
206
48000
0.21
Oscillating, Rotating
PB0-SR1810ZZS
PB0-SR1810ZZS
Mounted Miniature Ball Be...
Rolling Element
Non-Aligning
Aluminum Pillow Block
0.313 in
0.3122 in
0.3125 in
103
45000
0.17
Oscillating, Rotating
PB1-SR6ZZ
PB1-SR6ZZ
Mounted Miniature Ball Be...
Rolling Element
Non-Aligning
Aluminum Pillow Block
0.375 in
0.3747 in
0.375 in
636
31000
0.80
Oscillating, Rotating
PB0-SMR604ZZ
PB0-SMR604ZZ
Mounted Miniature Ball Be...
Rolling Element
Non-Aligning
Aluminum Pillow Block
4 mm
3.993 mm
4 mm
815
57000
5.44
Oscillating, Rotating
PB0-SMR695ZZ
PB0-SMR695ZZ
Mounted Miniature Ball Be...
Rolling Element
Non-Aligning
Aluminum Pillow Block
5 mm
4.993 mm
5 mm
918
50000
5.44
Oscillating, Rotating
PB0-SMR126ZZ
PB0-SMR126ZZ
Mounted Miniature Ball Be...
Rolling Element
Non-Aligning
Aluminum Pillow Block
6 mm
5.993 mm
6 mm
609
50000
4.76
Oscillating, Rotating
PB0-SMR128ZZ
PB0-SMR128ZZ
Mounted Miniature Ball Be...
Rolling Element
Non-Aligning
Aluminum Pillow Block
8 mm
7.993 mm
8 mm
462
46000
4.31
Oscillating, Rotating
PB1-63800HZZ
PB1-63800HZZ
Mounted Miniature Ball Be...
Rolling Element
Non-Aligning
Aluminum Pillow Block
10 mm
9.993 mm
10 mm
1462
34000
21.77
Oscillating, Rotating
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성