RV 320 - Miniature height, maximum force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv320_asmtab.prj},{NB=RV320-032-C--(010)},{CODE=RV320-032-C},{CODENIT=KD3,2-32.4},{CU=32},{L=94.0},{LMIN=62},{RC=1},{D=25},{RD=15},{P=180},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=320},{F1I=553},{F1P=661},{V=15.9},{S=1.77},{MAXSPEED=1.8 },{W=0.14},{FISX='-','-','rv_nofix.jpg','FC25B','FC25B','rv_fc.jpg','FCC25A','FCC25A','rv_fcc.jpg'},{FISXNIT='-','-','rv_nofix.jpg','FC25B','05529/C','rv_fc.jpg','FCC25A','06787/C','rv_fcc.jpg'},{SIZE=25},{PFISX1=1,'BOTTOM',0,'TOP'},{PFISX2=10,'-'},{V2=0.01592},{S2=1.76715},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{P2=180},{SPM=80},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=rv170-320_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature min
[°C]
RV320-007-C
RV320-007-C
7
44.0
37
1
25
15
180
20
320
471
540
4.6
1.77
1.8
0.10
100
0
80
RV320-010-C
RV320-010-C
10
50.0
40
1
25
15
180
20
320
495
574
6.0
1.77
1.8
0.10
97
0
80
RV320-013-C
RV320-013-C
13
56.0
43
1
25
15
180
20
320
511
598
7.3
1.77
1.8
0.11
95
0
80
RV320-015-C
RV320-015-C
15
60.0
45
1
25
15
180
20
320
519
610
8.2
1.77
1.8
0.11
93
0
80
RV320-019-C
RV320-019-C
19
68.0
49
1
25
15
180
20
320
531
628
10.1
1.77
1.8
0.12
90
0
80
RV320-025-C
RV320-025-C
25
80.0
55
1
25
15
180
20
320
544
647
12.8
1.77
1.8
0.13
85
0
80
RV320-032-C
RV320-032-C
32
94.0
62
1
25
15
180
20
320
553
661
15.9
1.77
1.8
0.14
80
0
80
RV320-038-C
RV320-038-C
38
106.0
68
1
25
15
180
20
320
559
669
18.6
1.77
1.8
0.15
60
0
80
RV320-050-C
RV320-050-C
50
130.0
80
1
25
15
180
20
320
567
681
24.1
1.77
1.8
0.17
55
0
80
RV320-063-C
RV320-063-C
63
156.0
93
1
25
15
180
20
320
572
689
29.9
1.77
1.8
0.19
50
0
80
RV320-075-C
RV320-075-C
75
185.0
110
1
25
15
180
20
320
570
686
35.8
1.77
1.8
0.22
48
0
80
RV320-080-C
RV320-080-C
80
195.0
115
1
25
15
180
20
320
572
688
38.1
1.77
1.8
0.23
45
0
80
RV320-100-C
RV320-100-C
100
235.0
135
1
25
15
180
20
320
576
695
47.1
1.77
1.8
0.26
42
0
80
RV320-125-C
RV320-125-C
125
285.0
160
1
25
15
180
20
320
580
700
58.4
1.77
1.8
0.30
40
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성