LQ3U-R - 유니온 레듀싱
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
LQ3 불소수지제피팅 하이퍼 피팅/플레어 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3u_r.prj},{NB=LQ3U61-R1},{GUI=LQ3U61-R1},{MODEL1=LQ3U61-R1},{SIZE=6},{NUTMAPA=},{ODA=25},{ODAX=25.000},{ODB=19},{ODBX=19.000},{E1=30.0},{E11=26.0},{E2=26.5},{E22=24.0},{H1=41},{H2=32},{L=112.3},{L1=105.3},{M1=49},{M2=37},{W=36},{X1=52.000},{X2=22.1963},{X3=6.000},{X4=28.1586},{X6=3.000},{X5=28.000},{X7=46.000},{X8=1.500},{X9=15.300},{X10=2.300},{X11=36.000},{X12=0.800},{X13=16.196},{X14=23.0245},{X15=5.000},{X16=21.600},{Y16=21.600},{X17=3.000},{X18=0.800},{X19=2},{X20=2.000},{Y1=47.700},{Y2=22.1114},{Y4=28.8586},{Y5=28.000},{Y13=16.1112},{Y14=24.3245}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
GUI
[mm]
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
ODA
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
ODB
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E11
[mm]
E2
[mm]
E22
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
W
[mm]
LQ3U11-R1
LQ3U11-R1
LQ3U11-R1
4
3
10.0
9.0
10.0
9.0
11
11
46.5
44.3
14
14
10
LQ3U21-R1
LQ3U21-R1
LQ3U21-R1
6
4
17.0
16.0
10.0
9.0
16
11
50.7
48.4
20
14
14
LQ3U21-R2
LQ3U21-R2
LQ3U21-R2
6
3
17.0
16.0
10.0
9.0
16
11
50.7
48.4
20
14
14
LQ3U31-R1
LQ3U31-R1
LQ3U31-R1
10
8
22.5
19.5
22.5
19.5
21
21
79.0
73.0
25
25
18
LQ3U31-R2
LQ3U31-R2
LQ3U31-R2
10
6
22.5
19.5
17.0
16.0
21
16
66.2
62.0
25
20
18
LQ3U32-R1
LQ3U32-R1
LQ3U32-R1
8
6
22.5
19.5
17.0
16.0
21
16
66.2
62.0
25
20
18
LQ3U32-R2
LQ3U32-R2
LQ3U32-R2
8
4
22.5
19.5
10.0
9.0
21
11
61.7
57.6
25
14
18
LQ3U41-R1
LQ3U41-R1
LQ3U41-R1
12
10
24.0
22.0
22.5
19.5
24
21
82.3
77.1
29
25
22
LQ3U41-R2
LQ3U41-R2
LQ3U41-R2
12
8
24.0
22.0
22.5
19.5
24
21
82.3
77.1
29
25
22
LQ3U51-R1
LQ3U51-R1
LQ3U51-R1
19
12
26.5
24.0
24.0
22.0
32
24
95.5
90.6
37
29
30
LQ3U51-R2
LQ3U51-R2
LQ3U51-R2
19
10
26.5
24.0
22.5
19.5
32
21
91.0
85.3
37
25
30
LQ3U61-R1
LQ3U61-R1
LQ3U61-R1
25
19
30.0
26.0
26.5
24.0
41
32
112.3
105.3
49
37
36
LQ3U61-R2
LQ3U61-R2
LQ3U61-R2
25
12
30.0
26.0
24.0
22.0
41
24
106.3
99.8
49
29
36
LQ3U2A-R1
LQ3U2A-R1
LQ3U2A-R1
1/4''
1/8''
17.0
16.0
10.0
9.0
16
11
50.7
48.4
20
14
14
LQ3U3A-R1
LQ3U3A-R1
LQ3U3A-R1
3/8''
1/4''
22.5
19.5
17.0
16.0
21
16
66.2
62.0
25
20
18
LQ3U3A-R2
LQ3U3A-R2
LQ3U3A-R2
3/8''
1/8''
22.5
19.5
10.0
9.0
21
11
61.7
57.6
25
14
18
LQ3U4A-R1
LQ3U4A-R1
LQ3U4A-R1
1/2''
3/8''
24.5
22.5
22.5
19.5
24
21
82.3
77.1
29
25
22
LQ3U4A-R2
LQ3U4A-R2
LQ3U4A-R2
1/2''
1/4''
24.5
22.5
17.0
16.0
24
16
72.3
68.9
29
20
22
LQ3U5A-R1
LQ3U5A-R1
LQ3U5A-R1
3/4''
1/2''
26.5
24.0
24.5
22.5
32
24
95.5
90.6
37
29
30
LQ3U5A-R2
LQ3U5A-R2
LQ3U5A-R2
3/4''
3/8''
26.5
24.0
22.5
19.5
32
21
91.0
85.3
37
25
30
LQ3U5A-R3
LQ3U5A-R3
LQ3U5A-R3
3/4''
1/4''
26.5
24.0
17.0
16.0
32
16
81.0
77.1
37
20
30
LQ3U6A-R1
LQ3U6A-R1
LQ3U6A-R1
1''
3/4''
30.0
26.0
26.5
24.0
41
32
112.3
105.3
49
37
36
LQ3U6A-R2
LQ3U6A-R2
LQ3U6A-R2
1''
1/2''
30.0
26.0
24.5
22.5
41
24
106.3
99.8
49
29
36
LQ3U7A-R1
LQ3U7A-R1
LQ3U7A-R1
1 1/4''
1''
35.0
35.0
30.0
26.0
50
41
132.5
128.2
64
49
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성