KQ2K - 45°엘보 유니온 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2k_me_gs.prj},{NB=KQ2K04-M6A},{GUI=KQ2K04-M6},{OD=4},{T=M6x1.0},{RP=1.000},{RL=4.120},{AR=4.120},{MATERIAL=A},{H=8},{D1=8.2},{D2=8},{L1=14.4},{L2=14.1},{A=22.8},{M=13.3},{EA1=3.4},{EA2=3.4},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=4.1},{B1=11.000},{HL=7.800},{DX=6.400},{DX1=8.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2K04-M5A
KQ2K04-M5
4
M5x0.8
KQ2K04-M5A
7
8.2
8
14.4
13.1
22.8
13.3
3.4
3.4
2.5
3.0
KQ2K04-M6A
KQ2K04-M6
4
M6x1.0
KQ2K04-M6A
8
8.2
8
14.4
14.1
22.8
13.3
3.4
3.4
2.5
4.1
KQ2K06-M5A
KQ2K06-M5
6
M5x0.8
KQ2K06-M5A
7
10.4
8
14.4
17.0
27.4
13.3
3.4
3.4
2.5
3.5
KQ2K06-M6A
KQ2K06-M6
6
M6x1.0
KQ2K06-M6A
8
10.4
8
14.4
18.0
27.4
13.3
3.4
3.4
2.5
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성