카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BN1 002 - Needle roller bearings with machined rings, without an inner ring
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Needle roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/needle_roller_bearings/bn1_002.prj},{NB=SKF_NKS 40},{DESIGNATION=NKS 40},{XXDESIGN=With flanges},{SEAL=Without},{FW=40.000},{D=55.000},{C=22.000},{E=50},{R12=0.600},{PITCH=45.000},{DW=5.000},{LW=16.800},{DDA=},{DAMAX=51},{DA=51},{DB=},{RAMAX=0.6},{LOAD1=38.000},{LOAD2=57.000},{LOAD3=7.100},{SPEED1=9500},{SPEED2=11000},{II=1},{Z=18},{MASS=0.129},{POPULAR=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
FW
Fw - Diameter under rollers
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
C
C - Width
[mm]
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Static basic load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED1
Speed rating - Reference speed
[r/min]
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
[r/min]
SKF_NK 5/10 TN
NK 5/10 TN
5.000
10.000
10.000
2.290
2.000
0.212
36000
40000
SKF_NK 5/12 TN
NK 5/12 TN
5.000
10.000
12.000
2.920
2.700
0.290
36000
40000
SKF_RNAO 5X10X8 TN
RNAO 5X10X8 TN
5.000
10.000
8.000
2.290
2.000
0.212
36000
40000
SKF_NK 6/10 TN
NK 6/10 TN
6.000
12.000
10.000
2.550
2.360
0.250
34000
38000
SKF_NK 6/12 TN
NK 6/12 TN
6.000
12.000
12.000
3.300
3.200
0.345
34000
38000
SKF_RNAO 6X13X8 TN
RNAO 6X13X8 TN
6.000
13.000
8.000
2.550
2.360
0.250
34000
38000
SKF_NK 7/10 TN
NK 7/10 TN
7.000
14.000
10.000
2.810
2.750
0.290
32000
36000
SKF_NK 7/12 TN
NK 7/12 TN
7.000
14.000
12.000
3.580
3.750
0.415
32000
36000
SKF_RNAO 7X14X8 TN
RNAO 7X14X8 TN
7.000
14.000
8.000
2.810
2.750
0.290
32000
36000
SKF_NK 8/12 TN
NK 8/12 TN
8.000
15.000
12.000
3.800
4.250
0.465
32000
36000
SKF_NK 8/16 TN
NK 8/16 TN
8.000
15.000
16.000
5.010
5.850
0.670
32000
36000
SKF_RNAO 8X15X10 TN
RNAO 8X15X10 TN
8.000
15.000
10.000
3.800
4.250
0.465
32000
36000
SKF_NK 9/12 TN
NK 9/12 TN
9.000
16.000
12.000
4.400
5.200
0.570
30000
34000
SKF_NK 9/16 TN
NK 9/16 TN
9.000
16.000
16.000
5.720
7.200
0.815
30000
34000
SKF_NK 10/12 TN
NK 10/12 TN
10.000
17.000
12.000
4.570
5.700
0.630
28000
32000
SKF_RNAO 10X17X10 TN
RNAO 10X17X10 TN
10.000
17.000
10.000
4.570
5.700
0.630
28000
32000
SKF_NK 10/16 TN
NK 10/16 TN
10.000
17.000
16.000
5.940
8.000
0.900
28000
32000
SKF_NK 12/12
NK 12/12
12.000
19.000
12.000
6.710
8.150
0.965
26000
30000
SKF_RNAO 12X22X12 TN
RNAO 12X22X12 TN
12.000
22.000
12.000
9.520
10.000
1.180
26000
30000
SKF_NK 12/16
NK 12/16
12.000
19.000
16.000
9.130
12.000
1.430
26000
30000
SKF_RNA 4900
RNA 4900
14.000
22.000
13.000
8.800
10.400
1.220
24000
28000
SKF_RNA 4900 RS
RNA 4900 RS
14.000
22.000
13.000
7.370
8.150
0.965
12000
SKF_RNA 4900.2RS
RNA 4900.2RS
14.000
22.000
13.000
7.370
8.150
0.965
12000
SKF_NK 14/16
NK 14/16
14.000
22.000
16.000
10.200
12.500
1.500
24000
28000
SKF_NK 14/20
NK 14/20
14.000
22.000
20.000
12.800
16.600
2.000
24000
28000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성