카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BAQ 001 - Angular contact ball bearings, four-point contact ball bearings
SKF
Bearings units and housings
Ball bearings
Angular contact ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/ball_bearings/angular_contact_ball_bearings/baq_001.prj},{NB=SKF_QJ 316 N2MA},{DESIGNATION=QJ 316 N2MA},{DD=80.000},{D=170.000},{B=39.000},{DD1=111.000},{D1=139.000},{AA=88},{HH=10.100},{BB=8.500},{R0=2},{R12=2.100},{PITCH=125.000},{DW=28.575},{ALPHA=35},{DDAMIN=92},{DAMAX=158},{RAMAX=2},{LOAD1=232},{LOAD2=228},{LOAD3=8.65},{SPEED1=},{SPEED2=7000},{A=0.155},{E=0.95},{X1=1},{X=0.6},{X0=1},{Y0=0.58},{Y1=0.66},{Y2=1.07},{II=1.000},{Z=11.000},{MASS=4.6},{BEARING=QJ 316 N2MA},{POPULAR=Yes},{DESIGN=fpcbb},{SUPPRESS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
B
B - Width
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED2
Limiting speed
[r/min]
BEARING
Designation bearing
ⁿ/ₐ
SKF_QJ 313 MA
QJ 313 MA
65.000
140.000
33.000
176
156
6.55
8500
QJ 313 MA
SKF_QJ 315 N2MA
QJ 315 N2MA
75.000
160.000
37.000
216
200
7.8
7500
QJ 315 N2MA
SKF_QJ 1084 N2MA
QJ 1084 N2MA
420.000
620.000
90.000
923
2280
42.5
1500
QJ 1084 N2MA
SKF_QJ 211 MA
QJ 211 MA
55.000
100.000
21.000
85
83
3.55
11000
QJ 211 MA
SKF_QJ 317 N2MA
QJ 317 N2MA
85.000
180.000
41.000
250
255
9.3
6700
QJ 317 N2MA
SKF_QJ 1068 N2MA
QJ 1068 N2MA
340.000
520.000
82.000
780
1700
35.5
1800
QJ 1068 N2MA
SKF_QJ 1060 MA
QJ 1060 MA
300.000
460.000
74.000
702
1430
31
2200
QJ 1060 MA
SKF_QJ 309 PHAS
QJ 309 PHAS
45.000
100.000
25.000
100
83
3.55
12000
QJ 309 PHAS
SKF_QJ 248 N2MA
QJ 248 N2MA
240.000
440.000
72.000
650
1200
27.5
2400
QJ 248 N2MA
SKF_QJ 1272 N2MA
QJ 1272 N2MA
360.000
650.000
122.000
1110
2600
49
1500
QJ 1272 N2MA
SKF_QJ 1288 N2MA
QJ 1288 N2MA
440.000
790.000
155.000
1400
3750
64
1200
QJ 1288 N2MA
SKF_QJ 1988 N2MA
QJ 1988 N2MA
440.000
600.000
74.000
761
1900
35.5
1500
QJ 1988 N2MA
SKF_QJ 206 MA
QJ 206 MA
30.000
62.000
16.000
37.5
30.5
1.29
19000
QJ 206 MA
SKF_QJ 217 MA
QJ 217 MA
85.000
150.000
28.000
156
173
6.7
7500
QJ 217 MA
SKF_QJ 234 N2MA
QJ 234 N2MA
170.000
310.000
52.000
455
720
20
3400
QJ 234 N2MA
SKF_QJ 306 MA
QJ 306 MA
30.000
72.000
19.000
53
41.5
1.76
17000
QJ 306 MA
SKF_QJ 1256 N2MA
QJ 1256 N2MA
280.000
500.000
90.000
728
1460
31.5
2000
QJ 1256 N2MA
SKF_QJ 319 N2PHAS
QJ 319 N2PHAS
95.000
200.000
45.000
305
340
11.8
6000
QJ 319 N2PHAS
SKF_QJ 226 N2MA
QJ 226 N2MA
130.000
230.000
40.000
310
400
12.7
4800
QJ 226 N2MA
SKF_QJ 1032 N2MA
QJ 1032 N2MA
160.000
240.000
38.000
270
380
11.4
4300
QJ 1032 N2MA
SKF_QJ 215 N2MA
QJ 215 N2MA
75.000
130.000
25.000
125
132
5.6
8500
QJ 215 N2MA
SKF_QJ 318 N2MA
QJ 318 N2MA
90.000
190.000
43.000
285
305
11
6300
QJ 318 N2MA
SKF_QJ 310 MA
QJ 310 MA
50.000
110.000
27.000
118
100
4.25
11000
QJ 310 MA
SKF_QJ 1244 N2MA
QJ 1244 N2MA
220.000
400.000
78.000
592
1020
24.5
2600
QJ 1244 N2MA
SKF_QJ 1088 N2MA
QJ 1088 N2MA
440.000
650.000
94.000
995
2500
45.5
1400
QJ 1088 N2MA
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성