Q50 N..PM - Nipple coded with male adaptor thread no shut-off
SERTO
Quick-disconnect couplings
Quick coupling inox series 50
Powered by
CAD모델 선택
{serto/14_schnellkupplungen/01_serie50/q50_n_pm.prj},{NB=Q50 N04PM-1/8 B 298.4400.060},{TYPE=Q50 N04PM-1/8 B},{MATNR=298.4400.060},{G=G1/8},{NDM=9.728},{BAR=200},{SW=12},{L=33.0},{ZK=12.5},{EK=3.5},{KG=1.100},{FARBE=blau},{CR=0.000},{CG=0.000},{CB=1.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
Q50 N04PM-1/8 B 298.4400....
Q50 N04PM-1/8 B
298.4400.060
G1/8
200
12
33.0
12.5
3.5
1.100
blue
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성